Het automatiseringsbedrijf Pilz laat op de InnoTrans (22–25 september 2026) in hal 27, stand 550, zien hoe veilige, modulaire besturingsoplossingen bijdragen aan de modernisering van de seintechniek en de spoorweginfrastructuur. De nadruk ligt op toepassingen die Pilz samen met klanten en partners wereldwijd met succes in de praktijk heeft gebracht. Aan de hand van modellen van gerealiseerde toepassingen laat Pilz zien hoe digitalisering in de spoorweginfrastructuur efficiënt en met voldoende veiligheid kan worden doorgevoerd.
Ostfildern, 4 aug. 2026
Veilige digitalisering van het spoor: PILZ presenteert op InnoTrans beproefde toepassingen
Inhoud in één oogopslag:
- Pilz staat op de InnoTrans 2026 in hal 27, stand 550
- In de schijnwerpers: Succesvolle digitalisering van de spoorweginfrastructuur met veilige, modulaire besturingsoplossingen
- Het spoorwegbesturingssysteem PSSrail is wereldwijd al in gebruik op 1.000 kilometer spoor en bij meer dan 500 spoorwegovergangen
Met het veilige en modulaire spoorwegbesturingssysteem PSSrail beschikken systeemleveranciers en integrators over een krachtige oplossing die wereldwijd al wordt ingezet op meer dan 1.000 kilometer spoor en bij meer dan 500 spoorwegovergangen. Het spoorwegbesturingssysteem is gecertificeerd tot SIL 4 en compatibel met EULYNX. Dankzij de modulaire opbouw maakt het systeem een flexibele implementatie van de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk – en dat bij lage levenscycluskosten en een verhoogde veiligheid.
Open platform voor allerlei toepassingen
Aan de hand van aansprekende modellen laat Pilz op de InnoTrans zien hoe veilige, modulaire besturingsoplossingen in zowel bestaande als nieuwe infrastructuren kunnen worden geïntegreerd. Een van de speerpunten is het aanbieden van veilige oplossingen voor dataoverdracht die een garantie bieden voor naadloze en betrouwbare communicatie. Er worden onder andere oplossingen getoond op basis van Frauscher Safe Ethernet (FSE), die de veilige koppeling van componenten langs het traject ondersteunen. Pilz toont ook toepassingen voor spoorwegovergangen – van bewaking tot volledige besturing – en het gebruik van PSSrail als EULYNX Object Controller voor de aansturing van veldelementen langs het traject.
Bezoekers krijgen een concreet inzicht in de uitvoering van echte projecten en de prestaties van het platform in de dagelijkse praktijk.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]