Ostfildern, 24 mrt. 2026

Pilz op Interpack/components 2026, Hal 18b, Stand C11 - Safety-upgrade voor verpakkingsmachines

Onder het motto "Verpakken zonder risico. Veiligheid zonder compromissen". Automatiseringsexpert Pilz toont op Interpack/ Components 2026 (7 - 13-05) toekomstbestendige oplossingen voor sensor en besturing. Pilz richt zich op flexibele en conforme oplossingen voor consistente prestaties, zelfs onder variabele productieomstandigheden. Bezoekers van de beurs kunnen ook informatie krijgen over de diensten van Pilz met betrekking tot de EU-machineverordening (MVO), die in 2027 van kracht wordt, de Cyber Resilience Act (CRA) en de EN 415-serie normen die relevant zijn voor de veiligheid van verpakkingsmachines.

Op de Interpack richt Pilz zich op vorm-, vul- en sluitmachines (FFS): het bedrijf laat zien hoe gecertificeerde, schaalbare en compatibele veiligheidsoplossingen een betrouwbare basis vormen voor dit type machine. De Pilz-experts zullen uitleggen hoe dergelijke veiligheidsoplossingen de huidige standaarden in verpakkingstechnologie kunnen implementeren - ongeacht de machineconfiguratie en procesvariabiliteit.

Duurzaam veilige verpakkingsmachines
In Düsseldorf richt Pilz zich ook op veiligheidsstrategieën voor verpakkingsmachines die voldoen aan de normen van MVO en CRA: Met welke stappen moet rekening worden gehouden, van ontwikkeling en ontwerp tot ingebruikneming? Als expert op het gebied van normen adviseert Pilz beursbezoekers over zijn ondersteuning op maat, bestaande uit diensten en trainingen voor de gehele levenscyclus van verpakkingsmachines. De focus ligt op Industrial Security: bezoekers van de stand kunnen zich informeren over de speciale ondersteuning die Pilz biedt bij de omzetting van de belangrijkste taken „Bescherming van de functionele veiligheid (Safety) tegen cyberaanvallen", „Bescherming tegen onbevoegde toegang" en „Bescherming tegen manipulatie ter plaatse". Een ander gerelateerd onderwerp: MVO vereist een systematische risicobeoordeling en aandacht voor digitale risico's gedurende de gehele levenscyclus van de machine. Pilz presenteert hiervoor zijn MYZEL Lifecycle Platform. Bezoekers van de stand op de verpakkingsbeurs kunnen live ervaren hoe MYZEL als centraal platform garant staat voor een wettelijk conforme, veilige werking van met name FFS en andere soorten verpakkingsmachines.

Veiligheidssensoren beschermen verpakkingsprocessen volledig
Veiligheidssensoren beschermen zowel verpakkingsmachines als bedienend personeel. Pilz heeft zijn PSEN-sensorportfolio op de stand van Interpack. De automatiseringsspecialist geeft praktisch advies over het implementeren van safety, inclusief security, met behulp van sensortechnologie van Pilz. Een belangrijk punt hierbij is de robuustheid van de Pilz-sensoren voor verpakkingsmachines. Bezoekers zullen ook leren hoe intelligente diagnosefuncties kunnen worden geïntegreerd via het Pilz IO-Link-Safety-systeem - inclusief de eerste gecertificeerde IO-Link Safety Master - en hoe veiligheidsvergrendelingen in een netwerk kunnen worden opgenomen en diagnoses kunnen stellen.

Onder het motto
Onder het motto

Onder het motto "Verpakken zonder risico. Veiligheid zonder compromissen", automatiseringsexpert Pilz toont op Interpack toekomstbestendige automatiseringsoplossingen met sensoren en besturingen. PILZ zal ook informatie verstrekken over zijn diensten met betrekking tot de EU-machineverordening (MVO), die in 2027 van kracht wordt, en de Cyber Resilience Act (CRA). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld