De EU-machineverordening 2023/1230 (MVO), die in januari 2027 van kracht wordt, specificeert de veiligheidseisen voor machines in de EU met betrekking tot Safety, Security en Compliance. Op de Hannover Messe 2026 (20 - 24 april) geeft Pilz uitgebreide informatie over de eisen van de MVO en richt zich op het toenemende belang van digitalisering: het bedrijf presenteert passende oplossingen zoals het digitale MYZEL Lifecycle Platform en het IO-Link-Safety-systeem voor naadloze, veilige communicatie. De expert op het gebied van veilige automatisering heeft ook zijn zinnen gezet op het onderwerp Industrial security, dat de belangrijkste succesfactor wordt voor machineveiligheid als gevolg van toenemende netwerken en digitalisering.
Ostfildern, 17 mrt. 2026
Pilz op de Hannover Messe 2026 - Toekomstbestendige automatiseringsoplossingen
De MVO vereist een verifieerbare, systematische risicobeoordeling en aandacht voor security risico's. Pilz presenteert in Hannover zijn MYZEL Lifecycle Platform, waarmee bijv. documenten en certificaten op een veilige en gestructureerde manier kunnen worden opgeslagen en altijd beschikbaar zijn. Experts van Pilz leggen uit hoe MYZEL safety, security en compliance ondersteunt in de dagelijkse productie en met betrekking tot MVO.
Digitalisering met Pilz: naadloze en eenvoudige communicatie
In Hannover geeft Pilz een praktische demonstratie van hoe zijn IO-Link-Safety-systeem, inclusief de eerste gecertificeerde IO-Link Safety Master, voldoet aan de eisen van digitalisering voor naadloze en veilige communicatie in het veld. Het Pilz-systeem kan zowel veiligheids- als standaardcommunicatie implementeren. Het IO-Link-Safety-systeem van de technologieleider voor veilige automatisering is een flexibele communicatietechnologie die netwerken in de productie-industrie ondersteunt.
Hoe ontwerpt u veilig gebieden en autorisatie volgens MVO?
MVO richt zich ook in het bijzonder op Industrial security. Pilz presenteert daarom in Hannover zijn oplossingen voor deze eisen. Hieronder vallen bijvoorbeeld gespecialiseerde diensten en trainingen. De normexpert beschikt ook over een geschikt productportfolio voor normconform en veilig toegangs- en autorisatiebeheer en voor gebiedsbewaking inclusief safety en security op de stand. De automatiseringsspecialist zal beursbezoekers uitleggen hoe deze oplossingen kunnen worden ontworpen met behulp van zijn Identification and Access Management I.A.M. en PSENradar radarsensoren, die flexibel kunnen worden gebruikt voor veiligheid of automatisering. Bezoekers aan de gezamenlijke stand van Smart Factory KL (Hal 13, Stand C 35) kunnen uit eerste hand ervaren hoe Industrial security via I.A.M. en veilige communicatie via het IO-Link-Safety-systeem in een genetwerkte machine kunnen worden gerealiseerd.
Een andere Pilz: Veiligheid voor „Waterstof”
Een andere focus in Hannover ligt op automatiseringsoplossingen op het gebied van functionele veiligheid en Industrial Security voor de waterstofindustrie. De experts van Pilz geven praktische inzichten in hoe processen in de hele waterstofwaardeketen hiermee veilig gecontroleerd en bewaakt kunnen worden.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]