Ostfildern, 26 nov. 2025

Veilig overzicht van de levenscyclus van machines met het MYZEL Lifecycle Platform – Een platform voor mens en machine

Met het nieuwe MYZEL Lifecycle Platform biedt automatiseringsexpert Pilz een Software-as-a-Service-oplossing die machines en personeel centraal beheert. Het digitale platform helpt personen die verantwoordelijk zijn voor productie en veiligheid om hun machines tijdens de hele levenscyclus safe, secure, efficiënt en volgens de normen te exploiteren.

Als expert op het gebied van Safety en Security gedurende de gehele levenscyclus van machines voegt Pilz een digitaal platform toe aan zijn uitgebreide service- en productportfolio. In de eerste release ondersteunt MYZEL Lifecycle Platform gebruikers bij het beheren van hun personeel en machines conform de wetgeving en veiligheidseisen.

Aanbod naar behoefte
MYZEL Lifecycle Platform bestaat uit de verplichte kern myCore en vrij te kiezen onderdelen, de workflows. In eerste instantie brengen exploitanten in het MYZEL Lifecycle Platform hun productielocaties met alle machines en gebruikers digitaal in kaart. Alle relevante artefacten voor een machine worden dan opgeslagen in myCore. Dit kunnen bijvoorbeeld handleidingen, certificaten, protocollen of medewerkersgegevens zijn. Deze documenten zijn vervolgens altijd en overal toegankelijk via het geïntegreerde assetmanagement, waardoor u meer overzicht hebt over uw eigen machinepark.

Daarnaast kunnen gebruikers in eerste instantie kiezen uit drie verschillende workflows en een maandabonnement afsluiten voor het gebruik ervan:

  • mySafeDesign – De workflow voor het veilig ontwerpen van machines leidt de gebruiker door de risicobeoordeling of validatie – zowel voor nieuwe als voor bestaande machines.
  • mySafeOperation – Met de workflow voor de veilige werking van machines krijgen gebruikers ondersteuning voor onderhoud en inspectie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
  • myAccessControl – De workflow voor industrieel toegangsbeheer is beschikbaar om de individuele toegangsrechten van werknemers te beheren.

Hulp voor veiligheid en documentatie
Achter de respectieve workflows bevinden zich verschillende checklists en voorbeeldexemplaren voor implementatie, bijvoorbeeld om altijd direct op de hoogte te zijn van de onderhoudsbehoeften van een machine of de autorisaties en kwalificaties van werknemers. MYZEL Lifecycle Platform draagt zo bij aan een beter overzicht en tegelijkertijd aan efficiëntere processen in de productie. Met een klantspecifiek dashboard kunnen gebruikers eenvoudig de status van hun assets in de gaten houden en zien waar actie nodig is – bijvoorbeeld of deadlines verlopen of bewijzen ontbreken. Het platform ondersteunt gebruikers ook bij het aanmaken van bewijzen en bijbehorende documenten gedurende de gehele levenscyclus. De voorbeeldexemplaren voldoen aan de huidige stand van normen en wetgeving.
Met het MYZEL Lifecycle Platform kunnen machine-exploitanten ervoor zorgen dat hun machines altijd up-to-date zijn op het gebied van Safety en Security. Ze slaan de bijbehorende documentatie en belangrijke digitale artefacten overzichtelijk en centraal op in het digitale platform en wijzen deze toe aan de machines en medewerkers. Dit vereenvoudigt hun werk en verhoogt ook de veiligheid en productiviteit door te voldoen aan de voorschriften. Het cloudgebaseerde platform voldoet aan de hoogste eisen voor gegevensbeveiliging en is gecertificeerd volgens ISO/IEC 27017 en ISO/IEC 27018. Alle gegevens zijn opgeslagen op servers in de EU.

Het MYZEL Lifecycle Platform is per direct verkrijgbaar en zal voortdurend worden aangevuld met nieuwe functionaliteiten.

Het digitale MYZEL Lifecycle Platform helpt productieverantwoordelijken om hun machines gedurende de hele levenscyclus safe, secure, efficiënt en volgens de normen te bedienen. Hierbij worden personeel en machines in één platform beheerd. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Het digitale MYZEL Lifecycle Platform helpt productieverantwoordelijken om hun machines gedurende de hele levenscyclus safe, secure, efficiënt en volgens de normen te bedienen. Hierbij worden personeel en machines in één platform beheerd. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Het digitale MYZEL Lifecycle Platform helpt productieverantwoordelijken om hun machines gedurende de hele levenscyclus safe, secure, efficiënt en volgens de normen te bedienen. Hierbij worden personeel en machines in één platform beheerd. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld