Ostfildern, 28 okt. 2025

Bedieningseenheid PITgatebox van Pilz nu met IO-Link Safety-aansluiting – Meer efficiëntie en veiligheid voor heksystemen

Automatiseringsexpert Pilz breidt zijn IO-Link Safety-systeem nu uit met de bedieningseenheid PITgatebox IOLS. Hiermee kunnen machines en installaties niet alleen veilig, maar ook eenvoudiger en efficiënter worden aangestuurd. PITgatebox IOLS verzendt diagnosegegevens in realtime, bijvoorbeeld over de deurstatus en de bedrijfsstatus van heksystemen, rechtstreeks naar de installatiebesturing via de IO-Link Safety Master. Gebruikers profiteren van lagere onderhouds- en bedrijfskosten en efficiëntere heksystemen.

Pilz breidt zijn IO-Link Safety-portfolio voortdurend uit: Naast de eerste gecertificeerde IO-Link Safety Master PDP67 vult nu ook de bedieningseenheid PITgatebox IOLS het IO-Link Safety-systeem van Pilz aan. Hiermee kunnen gebruikers van IO-Link-technologie ook veiligheidstaken efficiënt uitvoeren. Als open en gestandaardiseerd communicatieprotocol vergemakkelijkt IO-Link Safety zowel de inbedrijfstelling als het onderhoud van installaties. Bovendien zorgen intelligente diagnosefuncties voor vroegtijdige en gecentraliseerde foutdetectie. Dit leidt tot een hogere beschikbaarheid en kortere stilstandtijden. 

All-inclusive bescherming voor hekken
Gebruikers kunnen de PITgatebox IOLS gebruiken als individueel apparaat of in combinatie met andere veiligheidsschakelaars met en zonder vergrendeling. Dankzij IO-Link Safety is de configuratie-inspanning voor dergelijke toepassingen gestandaardiseerd en aanzienlijk verminderd. Bovendien vereenvoudigt de point-to-point-verbinding de bedrading. Met een mogelijke aansluiting van Pilz-veiligheidsschakelaars zoals PSENmlock, PSENslock 2 en PSENcode krijgen installatie-exploitanten een modulaire hekoplossing van één leverancier die is afgestemd op hun behoeften. 
De bedieningseenheid PITgatebox IOLS combineert drukknoppen, sleutelschakelaars en noodstopknoppen en is ook naar wens configureerbaar. Dit betekent dat heksystemen niet alleen veilig en efficiënt, maar ook flexibel kunnen worden gerealiseerd.

Machines en installaties live en veilig aansturen: Met de PITgatebox IOLS presenteert Pilz een nieuwe variant van zijn bedieningseenheid met IO-Link Safety-technologie. Deze biedt meer transparantie en productiviteit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).
Machines en installaties live en veilig aansturen: Met de PITgatebox IOLS presenteert Pilz een nieuwe variant van zijn bedieningseenheid met IO-Link Safety-technologie. Deze biedt meer transparantie en productiviteit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).

Machines en installaties live en veilig aansturen: Met de PITgatebox IOLS presenteert Pilz een nieuwe variant van zijn bedieningseenheid met IO-Link Safety-technologie. Deze biedt meer transparantie en productiviteit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld