Ostfildern, 7 okt. 2025

Nieuwe productvarianten voor het heksysteem PSENmgate van Pilz – ruime keuze aan varianten voor een flexibelere hekbeveiliging

Er zijn nu meer productvarianten beschikbaar voor het veilige heksysteem PSENmgate van Pilz: Een nieuwe variant voor meer bedieningsfuncties en een andere met geoptimaliseerde kabelgeleiding voor snellere installatie. Het systeem wordt aangevuld met een deurgreepmodule die speciaal ontworpen is voor zwenkdeuren. Hierdoor biedt de PSENmgate meer gebruiksgemak en een flexibelere installatie. De nieuwe varianten van het heksysteem zijn dus nog breder toepasbaar – bijvoorbeeld in de verpakkingstechnologie, de machinebouw of voor robottoepassingen.

PSENmgate breidt zo de mogelijkheid uit om individuele veiligheidsconcepten voor toegangsbeveiliging op maat te implementeren.

Meer bedieningsgemak voor uitgebreidere toepassingen
Een nieuwe PSENmgate-variant met een langere behuizing biedt ruimte voor meer bedieningselementen zoals drukknoppen en verlichte knoppen of sleutelschakelaars. Hierdoor is deze ideaal voor toepassingen die uitgebreide bedieningsfuncties op het hek vereisen. Daarbovenop: Naast de vier knoppen biedt deze productvariant ook een geïntegreerde noodstop en een optionele noodontgrendeling.

Optimalisatie van kabeltracés
Er zijn ook varianten met een opwaartse kabeluitgang, waardoor ze kunnen worden aangepast aan de betreffende machineomgeving. Dit betekent dat ze flexibel kunnen worden geïntegreerd in bestaande installaties. Tegelijkertijd vereenvoudigt deze variant de bedrading en daarmee de montage. Geoptimaliseerde kabeltracés en kortere installatietijden zijn het resultaat. Gebruikers profiteren van een snellere inbedrijfstelling van hekbeveiligingen bij machines. De gecodeerde bedienpen biedt ook een hoge mate van bescherming tegen manipulatie.

Naast de bestaande deurgrepen voor schuifdeuren is er een nieuwe deurgreepvariant als aanvulling op het heksysteem: De nieuwe deurgreep, speciaal geoptimaliseerd voor zwenkdeuren, is verkrijgbaar in twee verschillende maten en maakt de inbouw flexibel. De combinatie van heksysteem PSENmgate en deurgreep biedt gebruikers een individueel aanpasbare oplossing voor zwenkdeuren.

Er zijn nu meer productvarianten beschikbaar voor het veilige heksysteem PSENmgate van Pilz. Deze kunnen worden gebruikt om individuele veiligheidsconcepten voor toegangsbeveiliging op maat te implementeren voor meer toepassingsgebieden. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Er zijn nu meer productvarianten beschikbaar voor het veilige heksysteem PSENmgate van Pilz. Deze kunnen worden gebruikt om individuele veiligheidsconcepten voor toegangsbeveiliging op maat te implementeren voor meer toepassingsgebieden. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Er zijn nu meer productvarianten beschikbaar voor het veilige heksysteem PSENmgate van Pilz. Deze kunnen worden gebruikt om individuele veiligheidsconcepten voor toegangsbeveiliging op maat te implementeren voor meer toepassingsgebieden. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld