Ostfildern, 22 jul. 2025

Indiase goedkeuring voor de PLC-gebaseerde Failsafe Network Multiplexer van Deltron en Pilz – één platform voor alle seintechnische taken

Voortaan kan de Failsafe Network Multiplexer (FNmux) van de Indiase fabrikant van seintechnologie Deltron automatische blokbeveiligingen in India aansturen. De SIL 4-platformoplossing, die gebaseerd is op het veilige modulaire spoorbesturingssysteem PSSrail van automatiseringsexpert Pilz, bewaakt efficiënt seininstallaties, spoorwegovergangen en seinen. FNmux heeft nu de benodigde goedkeuring voor de spoorwegen en levert een beslissende bijdrage aan de digitalisering van de Indiase spoorweginfrastructuur.

FNmux is het resultaat van de jarenlange samenwerking tussen Deltron en automatiseringsexpert Pilz. In maart werd FNmux officieel goedgekeurd door de Indiase toezichthoudende autoriteit “Research Design and Standards Organisation” (RDSO).

Een veilig pakket
De seintechnische oplossing FNmux, die voldoet aan SIL 4, combineert veiligheid en besturingsintelligentie om spoorwegovergangen, seininstallaties en seinen in automatische blokbeveiligingen bijzonder kostenefficiënt te bewaken. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van multiplexing, d.w.z. de gelijktijdige transmissie van verschillende signalen via glasvezel. Daardoor zit je met FNmux niet vast aan bepaalde technologieën, wat een cruciale vereiste is in de snel groeiende Indiase infrastructuur. De innovatie zit ‘m in de modulariteit van de oplossing: door gebruik te maken van de in- en uitgangen van het spoorbesturingssysteem PSSrail kan de oplossing flexibel worden aangepast aan verschillende toepassingen in het uitgebreide Indiase spoorwegnet en eenvoudig worden geconfigureerd. Met zijn realtime respons, redundantie en betrouwbaarheid biedt PSSrail nog meer sterke punten in de toepassing bij Deltron.

Toekomstbestendig spoorbesturingssysteem
Met de gezamenlijk ontwikkelde oplossing leggen Deltron en Pilz een belangrijk fundament voor de digitalisering van de Indiase spoorweginfrastructuur. FNmux kan worden aangesloten op andere componenten van verschillende fabrikanten en is daarom toegerust voor digitaliseringstaken.

De SIL 4-platformoplossing FNmux van Deltron is gebaseerd op het veilige modulaire spoorbesturingssysteem PSSrail van Pilz en bewaakt efficiënt seininstallaties, spoorwegovergangen en seinen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
De SIL 4-platformoplossing FNmux van Deltron is gebaseerd op het veilige modulaire spoorbesturingssysteem PSSrail van Pilz en bewaakt efficiënt seininstallaties, spoorwegovergangen en seinen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

De SIL 4-platformoplossing FNmux van Deltron is gebaseerd op het veilige modulaire spoorbesturingssysteem PSSrail van Pilz en bewaakt efficiënt seininstallaties, spoorwegovergangen en seinen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld