De ISO heeft een nieuwe uitgave van de ISO 14119 "Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen" gepubliceerd. Deze gevestigde norm definieert grondbeginselen voor het ontwerpen en kiezen van heksystemen. Nu zijn de eisen aan begaanbare hekken geconcretiseerd. Constructeurs moeten zich in een vroeg stadium vertrouwd maken met de vernieuwingen om de CE-conformiteit van hun machines ook in de toekomst te garanderen.
Ostfildern, 26 jun. 2025
Nieuwe versie van de ISO 14119 beschrijft stand van de techniek - normatieve hulp voor veilige hekken
De ISO 14119 classificeert vergrendelingsschakelaars en definieert de voorschriften voor het inbouwen van afschermingen sinds 2013. De nieuwe, inmiddels derde uitgave ISO 14119:2024 specificeert de procedure voor het beveiligen van begaanbare deuren: als het risico bestaat dat machines onverwacht in werking worden gesteld, moeten er voorzieningen zoals een handmatige resetfunctie of aanwezigheidsdetectievoorzieningen aanwezig zijn. Bovendien moeten er geschikte middelen voor vlucht- en noodontgrendeling aanwezig zijn.
De nieuwe versie schrijft concreet het gebruik van sleuteltransfersystemen en de serieschakeling van elektromechanische contacten (aantal apparaten dat in serie kan worden geschakeld) voor om de veiligheid op begaanbare hekken te verhogen. Tot nu toe werden de beide thema's in respectievelijk de ISO TR 19837 (sluitsystemen) en de ISO TR 24119 (serieschakelingen) beschreven. Deze vernieuwingen zijn nu opgenomen in het nieuwe hoofdstuk 6.3 van de ISO 14119.
Automatisch veilig met nieuwe norm
"De nieuwe versie is nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Er zullen echter geen inhoudelijke veranderingen in de nieuwe versie meer zijn", aldus Jan Franck, lid van het standaardisatieteam van Pilz GmbH & Co. KG. Het automatiseringsbedrijf was betrokken bij het opstellen van de nieuwe versie.
"We raden daarom aan om bij het ontwerpen van hekken nu al de ISO 14119:2024 in acht te nemen, omdat deze norm de huidige stand van de techniek weerspiegelt. Zo speelt u automatisch op safe", adviseert de expert van Pilz.
Pilz zal met zijn veiligheidsschakelaars en veiligheidsvergrendelingen voldoen aan de eisen van de nieuwe versie. Daarmee ondersteunt het bedrijf constructeurs die systemen volgens de normen en toekomstbestendig ontwikkelen.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]