Ostfildern, 12 nov. 2024

Knoppenunit PITgatebox van Pilz nu met toegangsautorisatie in kaartformaat - veiligheidshekken safe en secure bedienen

Automatiseringsbedrijf Pilz presenteert zijn nieuwe variant met geïntegreerd toegangsautorisatiesysteem PITreader card unit voor de knoppenunit PITgatebox. Met de bijbehorende RFID-transponderkaarten authenticeren gebruikers zich direct op de PITgatebox. Pilz biedt zo een eenvoudige bediening van heksystemen en tegelijkertijd meer flexibiliteit voor toegangscontrole. Het nieuwe totaalpakket voor heksystemen verhoogt het veiligheidsniveau en de industriële veiligheid op de machine.

Met de PITreader card unit kunnen operators een flexibel en efficiënt toegangsautorisatiebeheer aan het veiligheidshek implementeren. Op de RFID-toegangskaart PITreader card staat welke autorisaties een persoon heeft. Dit betekent dat alleen bevoegde personen opdrachten kunnen uitvoeren, zoals het activeren, stoppen of resetten van de machine. Dit beschermt de machine of de installatie op betrouwbare wijze tegen een onjuiste bediening of zelfs manipulatie en vermindert de stilstandtijd van de machine.

Een kaart voor verschillende toepassingsgebieden
PITreader card is verkrijgbaar in zowel vrij beschrijfbare als voorgeconfigureerde versies. Naast de PITreader card kunnen bestaande RFID-geschikte kaarten in het bedrijf worden gebruikt in overeenstemming met de normen ISO/IEC 14443-A en ISO/IEC 15693. Met PITreader key en sticker kunnen ook andere transponders van Pilz met het toegangsautorisatiesysteem PITreader card unit worden gebruikt. De RFID-transponders combineren verschillende autorisaties voor verschillende machines, wat intuïtief en tijdbesparend is voor de gebruiker.

Flexibel gebruik op het veiligheidshek
Dankzij het slanke ontwerp kan de robuuste bedieningseenheid PITgatebox eenvoudig op standaard profielsystemen gemonteerd worden. De draaibare montagebeugel maakt ook een flexibele plaatsing op het veiligheidshek mogelijk. De installatie is snel en eenvoudig dankzij de M12, 12-polige aansluiting. Vooral in combinatie met de veilige heksystemen PSENmlock en PSENslock biedt PITgatebox de gebruiker een modulaire oplossing voor veiligheidshekken uit één hand die Safety en Security biedt.

Door de integratie van de card unit van het toegangsautorisatiesysteem PITreader in de knoppenunit PITgatebox biedt Pilz gebruikers meer flexibiliteit. Tegelijkertijd kunnen Safety en Security eenvoudiger worden geïmplementeerd op heksystemen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Door de integratie van de card unit van het toegangsautorisatiesysteem PITreader in de knoppenunit PITgatebox biedt Pilz gebruikers meer flexibiliteit. Tegelijkertijd kunnen Safety en Security eenvoudiger worden geïmplementeerd op heksystemen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Door de integratie van de card unit van het toegangsautorisatiesysteem PITreader in de knoppenunit PITgatebox biedt Pilz gebruikers meer flexibiliteit. Tegelijkertijd kunnen Safety en Security eenvoudiger worden geïmplementeerd op heksystemen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld