Ostfildern, 2 okt. 2025

IO-Link Safety Master voor de decentrale communicatie in het IO-Link Safety-systeem van Pilz - flexibele allrounder tot in het veld

De snelle inbedrijfstelling van modulaire en decentrale productie-installaties is een belangrijk aspect van de gedigitaliseerde industriële productie. In het IO-Link Safety-systeem van Pilz is daarvoor nu de IO-Link Safety Master PDP67 beschikbaar. Hiermee kan de bidirectionele communicatie tot op veldniveau eenvoudig worden gerealiseerd. Als decentrale interface met de bovenliggende veiligheidsbesturing maakt hij verschillende aansluitingen zoals veiligheidssensoren met IO-Link Safety of standaard IO-Link-sensoren of -actuatoren mogelijk. Gebruikers profiteren van een flexibel te ontwikkelen, naadloze en veilige communicatie in het veld tot en met de hoogste veiligheidscategorie PLe/SIL3 – of het nu gaat om veiligheidsgerelateerde communicatie of standaardcommunicatie.

De IO-Link Safety Master van Pilz breidt de functies van een conventionele IO-Link-master uit met de mogelijkheid van veilige communicatie op het gebied van functionele veiligheid.

Modulair te ontwerpen installaties
Er zijn vier IO-Link Safety-poorten (klasse A) en tevens vier poorten met telkens twee configureerbare veilige digitale in- of uitgangen beschikbaar. Sensoren en actuatoren "delen" indien nodig dezelfde aansluiting. Gebruikers kunnen zo hun design flexibeler ontwerpen en uitbreiden. Als decentrale interface met de bovenliggende veiligheidsbesturing kan de IO-Link Safety Master PDP67 zowel IO-Link Safety- en FailSafe-signalen als IO-Link- en standaardsignalen verwerken. Bovendien kunnen klassieke veiligheidssensoren – bijvoorbeeld met OSSD-uitgangen – of ook actuatoren in het veld worden aangesloten. Zo kunnen modulaire installatieconcepten worden gerealiseerd.
Er is minder bekabelingswerk dankzij plug-and-play via gestandaardiseerde M12-connectoren. Bovendien kan de toepassing via de geïntegreerde webserver eenvoudig geconfigureerd en in bedrijf gesteld worden en kunnen fouten via de geïntegreerde webserver sneller worden gediagnosticeerd. Dit verkort de inbedrijfstelling en minimaliseert de uitvaltijden in het veld. Decentrale installaties zijn daardoor betrouwbaarder en productiever.

Robuuste en betrouwbare master op vrijwel elke plek
De IO-Link Safety Master PDP67 kan dankzij zijn robuuste beschermingsgraad IP67 of IP69 rechtstreeks op de machine en/of ook in bijzonder zware omgevingen – tot 5000 meter hoogte en bij temperaturen van -­30 °C tot +70 °C – worden gebruikt. Hierdoor zorgt hij in industriële of outdooromgevingen bij vuil, mist of soortgelijke omstandigheden op betrouwbare wijze voor veiligheid. Aangezien het aansluiten van een sensor op IP67 I/O de volledige ingangsbedrading naar de schakelkast vervangt, kan het bedradingswerk worden verminderd en kan er belangrijke ruimte in de schakelkast worden bespaard. Installaties zijn sneller in werking.

Voor de veilige communicatie in het veld zal Pilz een compleet IO-Link Safety-systeem aanbieden: de systeemoplossing omvat de master, sensoren, veldapparatuur en bijpassend toebehoren alsmede tools voor het configureren.

De snelle inbedrijfstelling van modulaire en decentrale productie-installaties wordt in het IO-Link Safety-systeem van Pilz o.a. door de IO-Link Safety Master PDP67 als decentrale interface met de bovenliggende veiligheidsbesturing uitgevoerd. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
De snelle inbedrijfstelling van modulaire en decentrale productie-installaties wordt in het IO-Link Safety-systeem van Pilz o.a. door de IO-Link Safety Master PDP67 als decentrale interface met de bovenliggende veiligheidsbesturing uitgevoerd. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

De snelle inbedrijfstelling van modulaire en decentrale productie-installaties wordt in het IO-Link Safety-systeem van Pilz o.a. door de IO-Link Safety Master PDP67 als decentrale interface met de bovenliggende veiligheidsbesturing uitgevoerd. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld