Op de beurs Innotrans (24-27 september 2024) toont automatiseringsbedrijf Pilz innovatieve besturingsoplossingen voor de digitale spoorwegen. Hoogtepunt is het nieuwe veilige en modulaire spoorwegbesturingssysteem PSSrail dat Pilz voor het eerst presenteert in Berlijn. Systeemaanbieders en integrators hebben nu een platform tot hun beschikking om hun digitaliseringsprojecten snel en op maat uit te voeren. Pilz stimuleert zo de digitalisering van het spoorwegvervoer. Bezoekers kunnen de configuratie en mogelijke toepassingen van het spoorwegbesturingssysteem bij verschillende demonstraties ervaren. Pilz exposeert in hal 27, stand 550.
Ostfildern, 1 aug. 2024
Pilz presenteert op de Innotrans 2024 in hal 27, stand 550 het nieuwe spoorwegbesturingssysteem PSSrail - Ervaar live een innovatieve digitaliseringsoplossing
Oplossingen van Pilz voor de digitale spoorwegen bestaan onder meer uit de inzet van het besturingssysteem PSSrail als object controller, digitale toegang op afstand tot seinhuizen, de besturing en bewaking van overwegen of elektrisch positiegeregelde wissels. Het besturingssysteem is compatibel met de nieuwste EULYNX-standaard en maakt zo de implementatie van digitaliseringsprojecten in de spoorweginfrastructuur mogelijk.
Live demo voor object controller
Op de Innotrans presenteert Pilz de toepassing object controller als representatief voorbeeld van de verschillende toepassingsgebieden voor het nieuwe spoorwegbesturingssysteem: De besturing van Pilz vertaalt de digitale besturingscommando's van de seinhuizen in signalen voor baancomponenten. Op de stand demonstreert Pilz de wisselwerking tussen besturingstechniek en signaleringstechniek van Pilz-partner Pintsch.
Digitaliseringsoplossingen zelf configureren
Naast de hardware bestaat het nieuwe spoorwegbesturingssysteem PSSrail ook uit een softwaresuite voor het programmeren of configureren van gebruikersprogramma's. Een programmabibliotheek bevat voor het spoor gecertificeerde functieblokken, die een eenvoudige en snellere implementatie mogelijk maken. Met PSSrail kunnen systeemaanbieders en integrators de tijds- en technische inspanningen die nodig zijn voor het implementeren van digitaliseringsprojecten aanzienlijk verminderen. Bezoekers van de Pilz-stand op Innotrans kunnen de verschillende opties voor het configureren van oplossingen op maat zelf testen met behulp van een softwaredemo.
Pilz op de Innotrans 2024: hal 27, stand 550
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]