Met IndustrialPI introduceert Pilz een open en modulaire industriële pc. Hij beschikt over vrij beschikbare opensourcesoftware en biedt talrijke in- en uitgangsmodules. Dit betekent dat de industriële pc kan worden gebruikt als gateway in industriële internetomgevingen (IIOT) of als soft-PLC in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. IndustrialPI is een gebruiksvriendelijke oplossing voor de implementatie van Industrie 4.0-concepten.
Ostfildern, 22 okt. 2024
IndustrialPI van Pilz: Veelzijdige industriële pc voor automatisering en aandrijftechniek - converteerbaar: IIOT-gateway of soft-PLC
Als IIOT-gateway kan IndustrialPI eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande systeemarchitecturen. In de directe omgeving van machines en installaties verzamelt IndustrialPI bijvoorbeeld proces- of bedrijfsgegevens en stuurt deze direct door naar een bedrijfscloud. Hierdoor kunnen gebruikers hun machines en systemen ongeacht hun locatie altijd in de gaten houden.
Standaardbesturing voor een breed scala aan automatiseringsprojecten
IndustrialPI kan machines en systemen ook besturen als soft-PLC. Mogelijke toepassingen zijn portaalmachines voor het sorteren van batterijcellen of dozenopzetters in de verpakkingsindustrie. IndustrialPI fungeert als standaardcontroller voor de automatisering en aandrijftechniek en kan voor een groot aantal automatiseringsprojecten worden gebruikt. Dit omvat zowel pure besturingstoepassingen als synchrone asbewegingen in de aandrijflijn van machines. IndustrialPI maakt daarmee het aanbod complete automatiseringsoplossingen van Pilz af.
Automatisering en safety
Deze nieuwe industriële pc van Pilz is verkrijgbaar in twee verschillende versies: IndustrialPI 4 is verkrijgbaar met 4 GB RAM-geheugen, 32 GB eMMC-gegevensopslag en een 64-bits besturingssysteem. Als soft-PLC is hij bijzonder geschikt voor automatiseringstoepassingen. De IndustrialPI 4 Wifi (8 GB RAM, 32 GB eMMC, 64-bits besturingssysteem) is ook beschikbaar. Deze kan in combinatie met de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 en het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz als gateway, gegevensverzamelaar en diagnose-eenheid worden gebruikt. Hierdoor ontstaat een industriële oplossing voor gegevensuitwisseling tussen het Internet of Things en clouddiensten
IndustrialPI kan daardoor flexibel en individueel worden ingezet. Gebruik op maat ondersteunt gebruikers met betrekking tot de kosten.
Bewezen concept, geïmplementeerd voor industrieel gebruik
IndustrialPI is gebaseerd op de Raspberry Pi, die bekend staat om particulier gebruik. Hij heeft echter een robuuste behuizing en mechanica en is uitgerust met industriële elektronica. Daarmee voldoet hij aan de eisen voor industriële besturingstechnologie met hoge beschikbaarheid volgens EN 61131-2. Net als Raspberry Pi is hij gebaseerd op het open source concept. Vanuit de fabriek wordt een specifiek op de IndustrialPI afgestemd besturingssysteem geïnstalleerd, inclusief de gebruiksvriendelijke ontwikkeltool Node-RED.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]