Lambertus Monnee, productmanager
Ostfildern, 16 mei 2024
Automatiseringsoplossingen voor de waterstofindustrie: schoon, veilig en betrouwbaar
(Het gesproken woord geldt)
Iedereen heeft het over waterstof! Deze energiebron speelt een doorslaggevende rol in de energietransitie en klimaatneutraliteit. Waterstof wordt bijvoorbeeld industrieel gebruikt bij de staalproductie, in de glasindustrie, in de mobiliteitssector als brandstof voor transportvoertuigen of voor omzetting in elektriciteit. Ongevallen tijdens de productie, het transport of het gebruik kunnen ernstige gevolgen hebben voor mensen, installaties en het milieu. Om waterstof duurzaam te maken, moet de omgang ermee dus volledig veilig zijn. Dit is de enige manier om de mogelijkheden van deze energiebron ten volle te benutten.
In de waterstofindustrie worden veiligheidstaken vaak opgelost via materiaaleigenschappen en mechanische dimensionering. Dit betekent bijvoorbeeld dat hoe robuuster afsluitkleppen zijn, hoe veiliger ze zijn in het gebruik. Deze klassieke veiligheidsfuncties kunnen worden aangevuld met bewezen oplossingen voor automatiseringstechnologie. Ze helpen namelijk om veiligheid altijd te zien als een geïntegreerde functie van machines, systemen en verbindingen in het proces. Automatiseringsoplossingen kunnen bijvoorbeeld de dynamische druk- en temperatuurbewaking overnemen of zorgen voor een betrouwbare naleving van belastingslimieten voor stroomafwaartse constructies.
Veiligheid van productie tot gebruik
Van het waterstofproductieproces tot het gebruik ervan, de geïntegreerde veiligheidsoplossingen van Pilz bieden toegevoegde waarde voor de hele waterstofwaardeketen. Onze regelsystemen detecteren op betrouwbare wijze gaslekken door de analyse van gasdetectoren. Ze regelen op betrouwbare wijze temperatuur, druk, niveau, spanning en stroom. En in geval van nood zetten de systemen een noodstop in werking. Ze kunnen fouten detecteren in milliseconden en snel vooraf gedefinieerde beveiligingsmaatregelen treffen.
Deze veiligheidsfuncties zijn bijvoorbeeld essentieel in een waterstoftankstation. Het bestaat uit een compressieruimte waarin gas tot 1000 bar kan worden samengeperst, een koelsysteem, hogedrukopslagtanks en ten slotte de brandstofpomp. In Frankrijk zorgt ons automatiseringssysteem PSS 4000 al voor de veiligheid bij het tanken van waterstof bij verschillende openbare tankstations.
Een holistische benadering van safety en security
Naast functionele veiligheid omvat een holistische benadering ook Industrial Security. Dit beschrijft de bescherming van productie- en industriële systemen tegen manipulatie en een onjuiste bediening – opzettelijk of onopzettelijk. Als aanvallers de kans krijgen om in te breken in automatiserings- en regelsystemen kan de veiligheid van de fabriek en uiteindelijk de veiligheid van mens en milieu in gevaar komen. Een voorbeeld is een externe verbinding met een waterstofproductiecontainer om de status van het systeem te controleren. Deze verbinding moet worden beveiligd, anders kan het veiligheidsrelevante deel van het systeem zonder toestemming worden bestuurd of gewijzigd. Om mens en milieu te beschermen moet de functionele veiligheid bij de omgang met waterstof gegarandeerd zijn. Bewezen veiligheidsprincipes uit de automatiseringsindustrie kunnen dit bereiken omdat ze ervoor zorgen dat waterstof niet alleen schoon, maar ook safe en secure is.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]