Ostfildern, 16 mei 2024

IO-Link Safety: hoe veilige connectiviteit in het veld scoort

Matthias Wolfer, Product Management

(Het gesproken woord geldt)

Als we het tegenwoordig over industriële communicatie hebben, moet een veilige gegevensoverdracht tot en met de "laatste" sensor haalbaar zijn. Dit geldt vooral voor de apparaten in het veld. Een hogere beschikbaarheid en een flexibelere automatisering zijn de doelstellingen. Pilz heeft vanaf 2018 in het IO-Link Safety-consortium een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de communicatietechnologie: onder leiding van Pilz heeft de werkgroep Techniek de specificaties hiervoor opgesteld en testen en certificeringen uitgevoerd. Het gemeenschappelijke doel van deze 'nieuwe' veilige connectiviteit is het optimaliseren van productieprocessen.

De fabrikantonafhankelijke point-to-point communicatie is nu geschikt voor de functionele veiligheid. Met IO-Link Safety is er voor het eerst een fabrikantonafhankelijk, gestandaardiseerd communicatiesysteem voor de functionele veiligheid beschikbaar. De gebruikers en hun behoeften staan centraal bij deze technologie. Een eenvoudige integratie van IO-Link Safety in machines en installaties is de basis voor de implementatie. Hoe kan dit slim, eenvoudig en productief worden gerealiseerd?

Oplossing voor een continue, veilige communicatie
Pilz heeft het antwoord met een compleet systeem voor IO-Link Safety. Het pakket bestaat uit master, sensoren, de gepaste configuratietool, veldapparatuur en accessoires. Bij ons krijgen gebruikers zowel de master als de sensoren en veldapparatuur. Wij bieden ondersteuning met alle componenten in het systeempakket. Dit maakt de integratie van de IO-Link Safety-technologie in machines en installaties eenvoudiger en slimmer.
Onze oplossing biedt een continue veilige communicatie met elke sensor en actuator in het veld. De IO-Link Safety-veiligheidssensoren van Pilz leveren belangrijke statusinformatie en bieden meer mogelijkheden voor de intelligente diagnose. Apparaten kunnen onafhankelijk worden geïdentificeerd en geparametreerd. Hierdoor kunnen componenten eenvoudiger worden vervangen en worden stilstandstijden als gevolg van reparaties gereduceerd. De communicatie bij IO-Link Safety verloopt via niet-afgeschermde kabels en hierbij wordt gebruik gemaakt van in de industrie gangbare aansluitstekkers. Zo zijn er minder kabels nodig, hetgeen de installatie en het vervangen van apparaten makkelijker maakt. Ze kan toepassingen slim bewaken. Ze analyseert bijvoorbeeld gegevens van veiligheidslichtschermen: informatie zoals de signaalkwaliteit kan worden gebruikt voor het voorspellende onderhoud.
Deze technologie is een sleutel tot het voldoen aan de eisen van gebruikers. Een sleutel die in veel opzichten past.

Communicatietechnologie voor verschillende toepassingen
Bijvoorbeeld voor aaneengeschakelde installaties: met IO-Link Safety wordt de master decentraal in het veld gebruikt. Dit zorgt voor een kortere kabellengte en bespaart al een hoop ruimte. De communicatie verloopt point-to-point, zodat de bedrading van veiligheidssensoren veel eenvoudiger kan worden uitgevoerd. Tegelijkertijd kunnen gebruikers de IO-Link Safety Master van Pilz flexibel gebruiken, omdat er zowel gangbare veiligheidssensoren als IO-Link Safety-veiligheidssensoren en IO-Link-apparaten kunnen worden aangesloten. Een andere master is dus niet nodig.
De voordelen van IO-Link Safety komen ook bij het materiaaltransport duidelijk naar voren: hier moeten vaak de toegang en hekken goed worden beveiligd en machinestilstandstijden tot een minimum worden beperkt. Bijvoorbeeld bij het palletiseren van goederen. De communicatietechnologie garandeert hierbij dat zowel de integratie van de toegangsbeveiliging als de beveiliging van de hekken eenvoudig en tijdbesparend kan worden uitgevoerd, omdat hier zowel de veiligheidslichtschermen als de knoppenunit rechtstreeks op de IOLS-master van Pilz kunnen worden aangesloten.

Met IO-Link Safety is een betrouwbare, open en efficiënte connectiviteit mogelijk, die de gebruiker en zijn behoeften in het vizier heeft.

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld