Ostfildern, 16 mei 2024

Pilz ondersteunt de verpakkingsindustrie holistisch!

Bernd Müller, Senior Manager Business Development

(Het gesproken woord geldt)

Noodzakelijke flexibiliteit en vooral hoge productiviteit bij korte stilstandstijden, bijvoorbeeld voor het onderhoud, zijn eisen van de verpakkingsindustrie. Evenals zeer hoge processnelheden. Juist daarom moet de operator tegen de gevaren van de machine beschermd zijn. Korte stilstandstijden bij het instellen, bedienen en onderhouden zijn van groot belang. En als de verpakkingsinstallaties zijn geleverd, moeten ze hun taken "ter plaatse" efficiënt, betrouwbaar en ook veilig uitvoeren. Machinefabrikanten moeten daarvoor al bij het ontwerpen van de machines een betrouwbaar en duurzaam automatiserings- en veiligheidsconcept implementeren. De basis is de Machinerichtlijn/de nieuwe Machineverordening.

Flexibiliteit en connectiviteit als doorslaggevende factoren
De markt wordt gekenmerkt door veel verschillende machinetypes, die wij altijd holistisch benaderen. Pilz adviseert en ondersteunt fabrikanten van verpakkingsmachines met zijn knowhow op het gebied van het veilig ontwerpen, het beveiligen van processen op machines en het beschermen van gegevens. Bovendien bieden wij complete productoplossingen aan, bijvoorbeeld voor de veilige kartonaanvoer. Pilz ontwikkelt voor en met de klant een passend concept voor de veilige automatisering van de installaties – inclusief safety en security.

Daarbij zijn onze holistische veiligheidsconcepten voor de verpakkingsindustrie meestal decentraal opgebouwd. Dit zorgt voor minder bedrading en maakt een snelle en veilige communicatie tussen de ingebouwde sensoren en de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 mogelijk. De Pilz-oplossing met de kleine besturing maakt verschillende toepassingsscenario's mogelijk: stand-alone of met een hogere standaard- of motion-besturing. Door haar brede scala aan toepassingen kan er zowel bij complete productielijnen als bij compacte installaties zeer flexibel worden gewerkt.

Wat "doet" Pilz op de machine?
Pilz zorgt voor de veiligheid – oftewel safety en security – op de verpakkingsmachine. Onze oplossingspakketten bevatten producten uit ons assortiment op het gebied van sensoren en besturingstechniek. Daarbij komen nog producten uit de categorie bedieningselementen alsmede onze softwareoplossingen. Ze kunnen individueel worden samengesteld voor alle soorten verpakkingen in deze industrie – primaire verpakking, secundaire verpakking of eindverpakking.
Als de kleine besturing PNOZmulti 2 bijvoorbeeld voor een hogere besturing van de verpakkingsmachine is geschakeld, bewaakt deze de signalen van alle decentrale sensoren en meldt ze de veiligheidsstatus in realtime aan de procesbesturing. Daarbij Pilz biedt oplossingen die openstaan voor de markt: PNOZmulti 2 kan via gangbare veldbussystemen met deze hogere besturingen communiceren. Bovendien beveiligt onze veilige procesvergrendeling met de gecodeerde sensor PSENslock 2 de deuren tegen onbevoegde toegang. De nieuwe generatie van deze Pilz-sensor wordt gekenmerkt door een vergrendelingskracht van 1000 N. PNOZmulti 2 bewaakt deze sensor veilig.
De kleine besturing kan in combinatie met sensoren nog meer specifieke verpakkingstoepassingen beveiligen. Bijvoorbeeld de kartonaanvoer. PNOZmulti 2 schakelt de gevaarlijke beweging uit zodra het aantal stukken karton in de aanvoeropening onder een minimumniveau zakt. Zo is de processtap veilig en brengt deze het bedienend personeel niet in gevaar.

Safety en security zijn kritische succesfactoren voor de veilige automatisering van verpakkingsinstallaties. Bij de concrete toepassing op de machine is een gemeenschappelijke benadering van safety en security dus zinvol. Want zonder security geen safety en zonder safety geen bescherming van mensen. Pilz levert hiervoor de passende holistische oplossingen voor de verpakkingsindustrie.

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld