Het configureerbare brandermanagementsysteem PNOZmulti 2 is een toekomstbestendige oplossing voor industriële verbrandingsinstallaties. Het bewaakt en regelt de veiligheid in alle fasen, van de voorventilatie tot de hoofdbrander. Het systeem is opnieuw gecertificeerd als een automatische brandercontrole met geïntegreerde klepbewakingsfunctie.
19 mei 2026
Brandercontrole PNOZmulti 2 - opnieuw gecertificeerd volgens EN 298, EN 1643 en EN 50156 1/2
Veranderingen in de normen vereisten hercertificering.
De certificeringsinstantie van TÜV SÜD bevestigt de conformiteit van het product met de essentiële eisen volgens bijlage (I) van Verordening (EU) 2016/426 betreffende gastoestellen (Gas Appliances Regulation GAR). PNOZmulti 2 Burner voldoet aan de huidige eisen van de normen EN 298:2022, EN 1643:2022 en EN 50156 1:2024 (EN 50156 2:2015 ongewijzigd).
Het bewijs van de hercertificering van ons brandermanagementsysteem is te vinden in het certificaat van EU-typeonderzoek. De hercertificering was gebaseerd op de nationale Duitse DIN EN-normen. Deze zijn inhoudelijk identiek aan de Europese EN-normen.
Uw voordelen met PNOZmulti 2 in brandertoepassingen
-
De basismodule PNOZ m B1 Burner biedt veilige bewaking en bediening - inclusief veiligheidssequenties, gastoegang, ontsteking, vlambewaking en lekkageregeling.
-
Schaalbaar & Kostenefficiënt: in de softwaretool kunnen voor elke basismodule maximaal 12 branderfunctieblokken worden geconfigureerd - ideaal voor systemen met één tot meerdere branders.
-
Snelle engineering: de gecertificeerde functiebouwsteen "brander" in de PNOZmulti Configurator vertegenwoordigt een flexibel configureerbare, elektronische automatische brandercontrole (bijv. waakvlam/hoofdbrander, directe/indirecte ontsteking, lage/hoge temperatuurwerking).
-
Standaard klepaansturing: de uitbreidingsmodule PNOZ m EF 4DI4DORD biedt diverse relaisuitgangen in overeenstemming met EN 50156-1 voor veiligheidsventielen.
-
Hoge veiligheidsniveaus: afhankelijk van de toepassing, tot PL e / SIL-3; hardware- en software-elementen worden getest door onafhankelijke instanties.
-
Open voor uw automatiseringsomgeving: veldbuspoort naar EtherCAT FSoE vergemakkelijkt integratie in bestaande architectuur. Andere interfaces voor PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link) beschikbaar.
-
Decentrale randapparatuur tot IP67 voor aansluiting van sensoren
Met PNOZmulti 2 kunt u vertrouwen op een brandercontrole met maximale flexibiliteit en minder engineering-inspanning - klaar voor de nieuwste eisen!
Veelgestelde vragen over hercertificering
Wat is PNOZmulti 2 voor brandertoepassingen?
PNOZmulti 2 is een configureerbaar brandermanagementsysteem voor de veilige bewaking en besturing van industriële verbrandingsinstallaties. De oplossing omvat het hele proces, van voorventilatie tot de werking van de hoofdbrander.
Volgens welke normen is de brandercontrole PNOZmulti 2 opnieuw gecertificeerd?
De brandercontrole PNOZmulti 2 is volgens EN 298:2022, EN 1643:2022 en EN 50156-1:2024 gecertificeerd. EN 50156-2:2015 blijft ongewijzigd relevant.
Wat bevestigt de hercertificering van PNOZmulti 2?
De hercertificering door TÜV SÜD bevestigt dat PNOZmulti 2 voldoet aan de essentiële eisen van Verordening (EU) 2016/426 betreffende apparaten voor de verbranding van gasvormige brandstoffen. Dit bevestigt dat het systeem een automatische brandercontrole is met een geïntegreerde klepbewakingsfunctie.
Wat zijn de voordelen van hercertificering voor machinefabrikanten en operators?
Hercertificering vereenvoudigt internationale markttoegang en ondersteunt acceptatie door autoriteiten, testorganisaties en verzekeraars. Gelijktijdig creëert het een up-to-date basis voor inkoop, controle en naleving.
Waarom zijn de huidige normen voor brandercontroles belangrijk?
De bijgewerkte standaarden verhogen de eisen voor technische robuustheid en verbeteren de beschikbaarheid van het systeem. Strengere voorschriften voor software, EMC en storingsbestendigheid ondersteunen een betrouwbare werking onder echte netwerk- en radio-omstandigheden.
Hoe ondersteunt EN 50156-1 planning en documentatie?
Door de harmonisatie met EN 61508 creëert EN 50156-1 duidelijke specificaties voor toepassingsplanning, installatie en verificatie. Dit vermindert de ruimte voor interpretatie en vereenvoudigt controles, documentatie en bewijs van naleving.
Hoe ondersteunt PNOZmulti 2 de gestandaardiseerde besturing van veiligheidskleppen?
Met gecertificeerde branderfunctieblokken en diverse relaisuitgangen volgens EN 50156-1 vereenvoudigt PNOZmulti 2 de normconforme aansturing van veiligheidskleppen en de integratie van VPS-lektests in de branderprocedure.
Welke praktische voordelen biedt PNOZmulti 2 in engineering?
PNOZmulti 2 vermindert de engineering-inspanning en maakt het eenvoudiger om gestandaardiseerde brandertoepassingen te implementeren. Gebruikers profiteren van een duidelijke veiligheidslogica, minder interpretatiewerk en een efficiëntere projectplanning.
Voor welke gebruikers is het brandermanagementsysteem PNOZmulti 2 geschikt?
Het systeem is geschikt voor industriële verbrandingsinstallaties, waarbij een veilige brandercontrole, klepbewaking en lekkageregeling vereist zijn – van gestandaardiseerde tot complexere brandertoepassingen.
Waar kan ik het bewijs van hercertificering vinden?
In het EU-typeonderzoekscertificaat van het brandermanagementsysteem.
De hercertificering was gebaseerd op de DIN EN-normen, die inhoudelijk identiek zijn aan de Europese EN-normen.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]