7 apr. 2026

Verhoog de beschikbaarheid met veiligheidssensoren.

Onderhoud, reparaties en ongeplande stilstand zijn belangrijke kostenfactoren bij het gebruik van machines en systemen. De duurzame veiligheidssensoren PSEN van Pilz bieden daarom niet alleen bescherming voor mensen en machines, maar ook duidelijke economische voordelen in termen van hoge beschikbaarheid.

Hoe kan ik de onderhouds- en reparatiekosten op de lange termijn verlagen?

De duurzame veiligheidssensoren maken hoge inbouwtoleranties mogelijk en bieden daarom een snelle installatie op de machine - een doorslaggevende factor voor een betrouwbaar gebruik van machines en een betrouwbare leveringskwaliteit. Tegelijkertijd zorgen eenvoudige en snelle bedradingsmogelijkheden zoals veilige serieschakeling of IO-Link Safety integratie voor een aanzienlijke vermindering van de installatie-inspanningen en besparen ze kostbare ruimte in het systeem.
Geïntegreerde diagnosefuncties zoals LED-displays of het SDD-diagnosesysteem verminderen stilstandtijden en vereenvoudigen reparaties. Want ontstane foutmeldingen zijn snel herkenbaar, analyses beschikbaar en fouten kunnen snel kunnen worden verholpen.

  • Het resultaat: minder onderhoudsbeurten, kortere installatietijden en vooral een economisch gebruik van machines.

Hoe kunnen stilstandtijden worden verkort?

Betrouwbare sensortechnologie minimaliseert ongeplande onderbrekingen, omdat deze stabiel werkt en minder gevoelig is voor storingen. De veiligheidslichtschermen PSENopt II maken bijvoorbeeld een soepel productieproces mogelijk, dankzij hun robuuste constructie en afwezigheid van dode zones, zelfs in stoffige productieomgevingen. De snelle configuratie en eenvoudige ingebruikneming van de veiligheidssensoren verkorten de aanlooptijden na conversies of onderhoudsvensters. Dit verbetert de naleving van leverdatums en verhoogt de algehele efficiëntie van het systeem.

Hoe zorg ik voor betrouwbare veiligheid gedurende de hele levenscyclus van de machine?

PILZ sensoren zijn gebaseerd op internationale veiligheidsnormen en maken een wettelijk goedgekeurd en op lange termijn stabiel ontwerp van uw systemen mogelijk. Consistente compatibiliteit binnen het portfolio vergemakkelijkt moderniseringen en upgrades, zonder dat de hele beveiligingsarchitectuur opnieuw hoeft te worden ontworpen. Oplossingen, zoals het modulaire veiligheidsheksysteem, bieden oplossingen op maat voor de betreffende toepassing. Naast een breed scala componenten en toebehoren, kunnen ook functies zoals toegangsbeheer eenvoudig worden geïntegreerd.

Stap nu over op duurzame sensortechnologie

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld