23 mrt. 2026
Robuust ontwerp: betrouwbare veiligheidssensoren voor veeleisende industriële omgevingen
Industriële installaties werken tegenwoordig onder veranderende, vaak extreme omstandigheden. Veiligheidssensoren moeten daarom niet alleen nauwkeurig detecteren, maar ook robuust zijn. De veiligheidssensoren PSEN van Pilz zijn ontworpen voor gebruik bij stof, trillingen, koude, vochtigheid en reinigingsprocessen. Dankzij hoge beschermingsgraden, robuustheid tegen schokken en trillingen en een duurzaam ontwerp, ondersteunen ze een permanent hoge systeembeschikbaarheid.
De robuuste sensoroplossingen omvatten bijvoorbeeld de PSENopt II veiligheidslichtschermen, de PSENslock 2 veiligheidsvergrendeling en de PSENradar veilige radarsystemen. Elk van deze technologieën is geoptimaliseerd voor specifieke omgevingen, van hygiënekritische gebieden tot toepassingen waar veel stof en spaanders vrijkomen, zoals metaal- en houtbewerking.
Hoe zorg ik voor constante veiligheid ondanks stof, kou of trillingen?
Het robuuste ontwerp van de PSEN sensoren van Pilz garandeert een betrouwbaar gebruik, zelfs in ruwe omgevingen, waardoor stilstandtijden worden beperkt.
- De PSENradar radartechnologie is ongevoelig voor stof, spaanders, licht of rondvliegende vonken en maakt betrouwbare bescherming mogelijk bij hout- en metaalverwerking, in buitengebieden of in de zware industrie.
- PSENopt II veiligheidslichtschermen bieden flexibele toepassingsmogelijkheden, snelle installatie, geen dode zones en een schokbestendigheid van 50g. Ze kunnen ook zonder problemen worden gebruikt bij temperaturen van -25 °C tot +60 °C.
- De veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 is bestand tegen stof en water met beschermingsgraad IP67. Door het hygiënischere design is er geen vuil- en stofafzetting mogelijk. Voor hygiënekritischere toepassingen in de verpakkingsindustrie zijn er bovendien speciale varianten met roestvrijstalen onderdelen beschikbaar.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]