Met de Safety Distance Calculator biedt Pilz een gratis, browsergebaseerde softwaretool waarmee gebruikers veel eenvoudiger veiligheidsafstanden voor veiligheidslichtschermen kunnen berekenen. Vanaf nu kunnen berekeningen zowel volgens de bestaande versie van EN ISO 13855 als de herziene EN ISO 13855:2024 worden uitgevoerd.
2 feb. 2026
Safety Distance Calculator van Pilz – nu ook volgens EN ISO 13855:2024
Wat regelt EN ISO 13855 en wat is er nieuw?
De internationale norm EN ISO 13855 vormt de basis voor het veilig ontwerpen van machines. Hierin wordt gedefinieerd hoe veiligheidsvoorzieningen zoals lichtschermen, laserscanners of scheidende beveiligingselementen moeten worden geplaatst zodat mensen betrouwbaar worden beschermd. De nadruk ligt op de veiligheidsafstand, d.w.z. de afstand die een machine nodig heeft om op tijd te stoppen voordat een mens in gevaar komt.
Met de herziening van 2024 speelt de normeringsinstantie in op de technische ontwikkelingen en praktische ervaringen van de afgelopen jaren. De belangrijkste wijzigingen:
- Nieuwe definities van begrippen
- Aanpassingen aan de berekeningsgrondslagen voor de veiligheidsafstand
- Aanvullende opmerkingen over de praktische toepassing
Dit biedt constructeurs, planners en controleurs een preciezere en praktische basis voor implementatie volgens de normen.
Voordelen van de Safety Distance Calculator
- Automatische berekening van de veiligheidsafstand voor alle op de markt gangbare veiligheidslichtschermen
- Aanbeveling voor passend product uit de series PSENopt en PSENopt II
- Tijdsbesparing doordat er minder lang gezocht hoeft te worden naar het juiste lichtscherm
- Intuïtieve bediening met aanvullende informatie en grafische weergave van de berekening
- Flexibiliteit voor toepassingen in speciale machinebouw en aanpassingen
Van het veiligheidsniveau naar het juiste product
De Safety Distance Calculator ondersteunt gebruikers bij de berekening van toepassingen met verticale beschermingsvelden (orthogonale benadering) voor vinger-, hand- en lichaamsbescherming. Op basis van de berekeningen en het vereiste veiligheidsniveau stelt de tool een passend product voor. Geïntegreerde infopunten geven uitgebreide uitleg, terwijl de grafische weergave de berekening transparant en begrijpelijk maakt.
Bepaal nu de juiste veiligheidsafstand volgens EN ISO 13855:2024!
Bepaal nu de juiste veiligheidsafstand
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]