Minder ongeplande stilstand verlaagt de kosten in uw bedrijf en verhoogt de productiviteit van uw machines. Het MYZEL Lifecycle Platform bundelt machines, processen en personeelsgegevens centraal, ondersteunt gestandaardiseerde werkprocessen en verkort de besluitvorming bij machinestilstand.
15 dec. 2025
Verminder ongeplande machinestilstand met het MYZEL Lifecycle Platform
Ongeplande machinestilstand is meer dan een technisch probleem
Ongeplande machinestilstand verstoort de hele productiestroom:
plannen veranderen, bestellingen lopen vertraging op en een herstart duurt langer. De kortetermijninkoop van materialen en extra voorraden leggen beslag op het kapitaal en bemoeilijken de planning. Wettelijke voorschriften vereisen volledige documentatie, aangezien ontbrekende bewijzen of vrijgaven de herstart van de machine vertragen. Zonder centrale toegang neemt het risico op verdere stilstand toe door het ontbreken van beveiligings-, kwalificatie- of compliancevrijgaven. De oorzaken liggen vaak in een gebrek aan transparantie: kleine onderbrekingen blijven ongedocumenteerd, analyses worden bemoeilijkt. Alleen systematische registratie en evaluatie kunnen de procesbetrouwbaarheid op lange termijn en een hoge machineproductiviteit garanderen.
Gestructureerde aanpak bij machinestilstand
MYZEL ondersteunt u bij het nemen van beslissingen door snel en intuïtief informatie te geven. Dit komt doordat niet alleen reparaties, maar ook het zoeken naar documenten, vrijgaven en verantwoordelijkheden de herstartbeslissingen en de productiestroom vertragen.
MYZEL brengt gegevens over machines en personen samen in één platform. Assets en bijbehorende digitale artefacten worden duidelijk en veilig toegewezen via myCore. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:
- Handleidingen
- Testprotocollen
- Valideringen
- Opleidingscertificaten
- Bedieningsinstructies
- Onderhoudsschema’s
Als er certificaten ontbreken of binnenkort verlopen, wordt dit overzichtelijk weergegeven op een dashboard. In het algemeen ondersteunt dit de vrijgave bij het nemen van beslissingen zoals het opnieuw vrijgeven van machines.
Zekerheid van compliance vermindert machinestilstand
De EU-Machineverordening is van kracht vanaf 20 januari 2027. Deze versterkt digitale documentatie, software en cyberonderwerpen en verhoogt de formele controleerbaarheid.
Hoe MYZEL u daarbij ondersteunt:
Het platform slaat templates en artefactstatus centraal op, vergemakkelijkt de auditgereedheid in de dagelijkse praktijk en vermindert ook de stilstand van machines als gevolg van ontbrekende compliancebewijzen.
Met MYZEL worden werkprocessen overzichtelijk aan elkaar gekoppeld
MYZEL is geen aanvullende afzonderlijke oplossing, maar organiseert de informatiestroom overzichtelijk gedurende de hele levenscyclus van de machine. MYZEL kan echter ook worden gebruikt als een integratieve oplossing als aanvulling op uw bestaande software. Tijdens het gebruik wordt u ondersteund door geleide digitale processen, de zogenaamde workflows.
Door de opgeslagen informatie te koppelen, worden machinestops en opstartverliezen sneller geclassificeerd, zijn terugkerende fouten transparanter en wordt de tijd tot vrijgave dienovereenkomstig verkort.
Voor de veilige werking van bestaande machines: mySafeOperation
De workflow ondersteunt u bij de systematische verwerking van inspectie en onderhoud, inclusief gedocumenteerde artefacten. Digitale checklists en templates maken het proces eenvoudiger. Bovendien hebt u altijd een overzicht van de vrijgaven voor uw machines.
Voor toegangs- en bedrijfsmodusbesturing: myAccessControl
De workflow maakt gebruikersbeheer van uw machines veilig en gemakkelijk. Hier kunt u kwalificaties en autorisaties in kaart brengen, waardoor vrijgaven en bedieningsfouten traceerbaar zijn in het geval van een storing.
Voor nieuwe machines en wijzigingen aan bestaande machines: mySafeDesign
Hier wordt u stap voor stap door de risicobeoordeling geleid en, met behulp van checklists, door de validering van nieuwe machines, evenals bij bestaande machines waarvoor u belangrijke wijzigingen moet doorvoeren, inclusief de opslag van auditbestendige resultaten.
Uw gegevens zijn veilig met MYZEL
Het MYZEL Lifecycle Platform is cloudgebaseerd en wordt beheerd in de EU. Onze prioriteit ligt niet alleen bij de veiligheid van uw werknemers, maar ook die van uw gegevens. Daarom is MYZEL gecertificeerd volgens:
- ISO/IEC 27017
- ISO/IEC 27018
Dit betekent dat uw bedrijfs- en personeelsgegevens veilig worden opgeslagen. Als leverancier van de software willen we ook benadrukken dat we op geen enkele manier toegang hebben tot uw gegevens. Omdat MYZEL cloudgebaseerd is, hebt u in geval van nood altijd en overal veilig toegang tot het platform.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]