Norm ISO 22734-1:2025 "Waterstofgeneratoren gebruikmakend van water elektrolyse van water", Deel 1: Veiligheid
24 sep. 2025
ISO 22734-1: Belangrijke veiligheidsgerelateerde wijzigingen in de versie van de norm van 2025 ten opzichte van die van 2019
In norm ISO 22734 zijn eisen vastgelegd voor waterstofgeneratoren c.q. elektrolysers die door middel van elektrochemische reacties zorgen voor de ontleding van water in waterstof en zuurstof. Deze norm is van toepassing op industriële, commerciële en huishoudelijke toepassingen en ondersteunt het veilige en duurzame gebruik van waterstof als energiebron.
De herziene versie uit 2025 van de norm zorgt voor belangrijke innovaties en verbeteringen met het oog op een meer holistische benadering van veiligheid en technische vooruitgang in de waterstoftechnologie. De norm is gericht op ontwikkelaars, exploitanten en personen die verantwoordelijk zijn voor veiligheid in industriële en commerciële toepassingen. Hieronder zijn de belangrijkste veiligheidsrelevante wijzigingen ten opzichte van de versie van 2019 te vinden:
1. Structuur van de veiligheidseisen
De veiligheidseisen veranderden van een besturingstechnische focus (paragraaf 4.5 in 2019) omgezet in een uitgebreide risicobeheerbenadering (paragraaf 4.2 in 2025). Nieuw zijn onder andere:
- Restspanning en restlading in componenten
- Stroomsnelheid zuurstof
- Overtollig water in waterstof- of zuurstofleidingen
2. Gas Crossover
Voor het eerst komen in de norm de risico's van waterstof-zuurstof-crossover voor, die kunnen leiden tot de vorming van explosieve mengsels. Nieuwe vereisten zijn onder andere:
- bewaking van het drukverschil tussen de H₂- en O₂-zijde in de celstapel
- definitie van minimale bedrijfsparameters (stroom, temperatuur, druk)
- technische richtlijnen in de nieuwe bijlage C
3. Functionele veiligheid
Meer keuze bij het gebruik van normen op het gebied van de functionele veiligheid:
- IEC 61508 en IEC 61511 (zoals voorheen)
- Nieuw: IEC 62061 en ISO 13849. Hiermee is een nauwkeurigere aanpassing aan verschillende industriële veiligheidsconcepten mogelijk
4. Cyberveiligheid
In de versie van 2025 is cyberveiligheid voor het eerst verplicht:
- Op afstand bedienbare systemen moeten voldoen aan ISO/IEC 27001
- Fabrikanten moeten beschermingsmaatregelen nemen tegen onbevoegde toegang en kwetsbaarheden gedurende de hele levenscyclus
Conclusie:
ISO 22734-1:2025 is een belangrijke stap in de richting van integrale veiligheid en systeemintegriteit. De norm biedt duidelijke technische richtlijnen met betrekking tot de ontwikkeling en exploitatie van moderne elektrolysers – en versterkt de basis voor een veilige waterstofeconomie.
Meer informatie over Pilz-oplossingen in de waterstofindustrie:
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]