20 aug. 2025

Een platform voor alle uitdagingen op het gebied van seintechniek – samenwerking met Deltron

Gebaseerd op het modulaire spoorbesturingssysteem PSSrail van Pilz biedt FNmux een SIL 4-gecertificeerde oplossing die seininstallaties, spoorwegovergangen en seinen in automatische blokbeveiligingen op veilige en kostenefficiënte wijze bewaakt. Dankzij de multiplexmethode via glasvezel kunnen meerdere signalen tegelijkertijd worden verzonden – een essentieel voordeel voor de veeleisende infrastructuur van een groeiend spoorwegnet.

Flexibel en toekomstgericht

Dankzij de modulaire architectuur is eenvoudige aanpassing mogelijk aan uiteenlopende praktische omstandigheden binnen het enorme netwerk van de Indiase spoorwegen. FNmux is flexibel wat betreft technologieën en kan worden gecombineerd met andere componenten van verschillende fabrikanten – een belangrijke voorwaarde voor de digitale transformatie.

Samen voor een veilige infrastructuur

Bij de samenwerking tussen Deltron en Pilz wordt kennis van de Indiase markt gecombineerd met Duitse automatiseringsexpertise. FNmux zorgt voor een oplossing die niet alleen geavanceerde veiligheidstechnologie biedt, maar ook maximale flexibiliteit en betrouwbaarheid – een mijlpaal wat betreft de besturing en bewaking van het Indiase spoorvervoer van de toekomst.

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld