Voor moderne productie- of ontwikkelingsmethoden zijn heel vaak omgevingsomstandigheden nodig waarin de concentratie luchtgedragen deeltjes niet boven grenswaarden mag komen. Cleanrooms hebben een uiterst geringe concentratie luchtgedragen deeltjes en zijn altijd daar nodig waar de aanwezige luchtdeeltjes het werk kunnen verstoren of belemmeren.
19 aug. 2020
Werk nu in een cleanroom met de Pilz-serviceroboticamodulen!
Er is veel behoefte aan cleanrooms. Ze zijn onder andere nodig bij de productie van halfgeleiders, in de medische techniek, in de optische en lasertechnologie en ook bij de aseptische productie van genees- en levensmiddelen. De classificatie van cleanrooms vindt plaats aan de hand van verschillende normen.
Serviceroboticamodulen: cleanroomcertificering volgens EN ISO 14644
De Pilz-serviceroboticamodulen zijn gecertificeerd volgens EN ISO 14644. In deze norm is precies vastgelegd dat in de halfgeleidertechniek een besmetting door deeltjes moet worden voorkomen. De ISO-norm regelt daarentegen de meetvoorwaarden, bijvoorbeeld het minimale aantal meetpunten per oppervlak. DIN EN ISO 14644-1 definieert de negen cleanroomklassen van ISO 1 t/m ISO 9. Daarbij gelden de strengste voorschriften voor ISO 1, de zuiverste klasse. Tot en met ISO 9 nemen de eisen af.
In de certificeringsprocedure van Colandis is de manipulatormodule PRBT 6 van Pilz getest voor ISO 3 en goedgekeurd. Daarmee zijn de serviceroboticamodulen voorbestemd voor alle cleanroomwerkzaamheden in deze categorie, bijvoorbeeld bij de productie van micro-elektronica bij de waferhandling.
Wilt u graag meer weten over de serviceroboticamodulen en de cleanroomcertificering? Wij adviseren u graag!
Meer informatie:
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]