De Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg heeft Pilz uitgeroepen tot een van de "100 plaatsen voor Industrie 4.0 in Baden-Württemberg".
28 jan. 2019
Pilz is een van de 100 plaatsen voor Industrie 4.0!
De Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg is een door het ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Baden-Württemberg geïnitieerd en ondersteund netwerk. Ze onderscheidt jaarlijks bedrijven voor hun toekomstgerichte ideeën, oplossingen en acties met betrekking tot Industrie 4.0. Het voornaamste doel van de Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg is het begeleiden van de middenstand op weg naar Industrie 4.0. Onlangs riep ze Pilz uit tot een van de "100 plaatsen voor Industrie 4.0 in Baden-Württemberg".
Pilz overtuigde de jury van experts – bestaande uit vertegenwoordigers uit de economie, wetenschap en politiek, vertegenwoordigers van de Duitse Kamer van Koophandel en vertegenwoordigers van vakbonden – met zijn Smart Factory-model. Dit model is een slimme productiestraat die Industrie 4.0 beleefbaar maakt. Dankzij decentrale besturingsintelligentie, mobiele servicerobotica, intelligente diagnose en visualisering alsmede cloudverbinding kunnen verschillende gepersonaliseerde producten in seriegrootte 1 worden vervaardigd. In de slimme fabriek worden alle producten van Pilz gebruikt, van de sensor en de aandrijving tot de besturing en de robotica.
De demonstrator wordt op beurzen, persconferenties, intern voor trainingen, als testapplicatie voor de ontwikkeling en als voorbeeldapplicatie voor nieuwe technologieën (voorontwikkeling) gebruikt. Zo kunnen nieuwe en al bestaande technologieën (green- en brownfield) in de omgeving van de slimme fabriek van morgen geïmplementeerd en getest worden. Hierdoor krijgt Pilz waardevolle inzichten en impulsen.
Meer informatie:
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]