Los escáneres láser de seguridad PSENscan de Pilz ahora protegen también zonas de aplicaciones verticales, por ejemplo, como protección de acceso. Por otra parte, a partir de ahora con PSENscan pueden diseñarse aplicaciones de forma más flexible, lo que minimiza los tiempos de parada y aumenta la rentabilidad.
Ostfildern, 26 feb 2019
Aplicación segura también en el plano vertical.
Gracias a las entradas de muting integradas, ahora es posible supervisar aplicaciones en las que se alimenta y retira material simultáneamente. El material es detectado por el escáner láser de seguridad y puede atravesar el campo de protección sin que la cinta transportadora aminore la velocidad. Como consecuencia se reducen los tiempos de parada y aumenta la productividad.
Con las variantes PSENscan Light, Master y Slave es posible definir hasta 70 configuraciones conmutables y supervisar hasta tres zonas separadas al mismo tiempo. La posibilidad de conexión serie de hasta cuatro escáneres láser de seguridad reduce el volumen de cableado y simplifica la instalación. Los campos de advertencia y protección se pueden configurar libremente. Gracias a su carcasa compacta, PSENscan se integra de forma flexible en diferentes aplicaciones.
Pilz expone en el stand D 17 del pabellón 9. Encontrará más información aquí

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com