Ostfildern, 6 mar 2024

Sistema de radar seguro PSENradar de Pilz: nuevas aplicaciones gracias al campo visual ampliado y conexión FSoE - trabajo seguro en condiciones extremas

Con el sistema de radar seguro Pilz PSENradar es posible realizar ahora la supervisión de espacios de protección en entornos duros para más aplicaciones: las funciones de campo visual ampliadas facilitan la integración de los sensores de radar en diferentes entornos de producción. La flexibilidad que confieren los campos visuales adaptables es ventajosa sobre todo en contextos de poco espacio. Por otra parte, ahora es posible la conexión al protocolo de seguridad abierto Safety over EtherCAT FSoE. Consecuencia: reducción del volumen de cableado y de los costes.

Además del actual sensor de radar con alcance de 0 a 5 metros, disponemos ahora del sensor de radar seguro PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR con un alcance de 0 a 9 metros. De esta manera se asegura la protección eficaz de aplicaciones móviles.

Ángulo de visión flexible = más productividad
Como novedad, ambos sensores permiten la configuración flexible de campos visuales: además del ángulo de visión simétrico, se pueden configurar también ángulos de visión asimétricos y de tipo corredor. Se asegura así la fiabilidad de PSENradar en diferentes entornos de producción. Con la ventaja añadida de liberar espacio en la producción, especialmente en condiciones de poco espacio por haber, p. ej., máquinas contiguas sin separación o zonas de paso adyacentes a las máquinas. La posibilidad de personalizar los ajustes del campo visual permite posicionar el sensor de radar de forma que no limite las tareas de producción. Además de mejorar la seguridad en entornos duros, contribuye a mejorar la productividad.

Radar conecta
PSENradar y el microcontrol configurable PNOZmulti 2 de Pilz constituyen una solución completa segura para la supervisión de espacios de protección – incluida la transferencia de datos segura con FSoE en el sistema de comunicación EtherCAT. El nuevo dispositivo de evaluación del sistema de radar PSENradar soporta la funcionalidad FSoE para aplicaciones de seguridad hasta SIL 3 según IEC 61508. Como FSoE-MainInstance (FSoE-Master), PNOZmulti 2 concentra en un dispositivo la supervisión de todas las funciones de seguridad de una aplicación de radar y proporciona conexiones con FSoE SubordinateInstances (FSoE-Slaves) seguras en la red.
El conjunto completo formado por microcontrol seguro PNOZmulti 2 funcionando como FSoE-MainInstance y el sistema de radar seguro permite implementar fácilmente esta conexión en red segura como solución de cable único con mínimo volumen de cableado.

El sistema de radar seguro PSENradar de Pilz ofrece nuevas aplicaciones: los sensores PSEN rd1.2 sensor F-FOV y PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR amplían las opciones de configurar campos visuales y el nuevo dispositivo de evaluación PSEN rd1.x SD I/O FSoE permite la conexión de FSoE. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
El sistema de radar seguro PSENradar de Pilz ofrece nuevas aplicaciones: los sensores PSEN rd1.2 sensor F-FOV y PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR amplían las opciones de configurar campos visuales y el nuevo dispositivo de evaluación PSEN rd1.x SD I/O FSoE permite la conexión de FSoE. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

El sistema de radar seguro PSENradar de Pilz ofrece nuevas aplicaciones: los sensores PSEN rd1.2 sensor F-FOV y PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR amplían las opciones de configurar campos visuales y el nuevo dispositivo de evaluación PSEN rd1.x SD I/O FSoE permite la conexión de FSoE. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio