En el congreso ferroviario internacional con exposición profesional Rail Live (Madrid (España), 31/03 – 02/04/2020), Pilz demostrará que las soluciones de automatización de eficacia industrial probada pueden emplearse también para tareas de control seguras a bordo y en torno al ferrocarril. En la conferencia paralela, los expertos de Pilz hablarán sobre el tema "De Industrie 4.0 a Schiene 4.0".
Ostfildern, 3 mar 2020
Pilz en la feria Rail Live, stand 69: preparados para el futuro digital.
El foco de atención del stand es el sistema de automatización PSS 4000-R, con su infinidad de posibilidades de aplicación para tareas de control digitales en el ámbito del transporte ferroviario. Las homologaciones de seguridad específicas para el sector ferroviario forman parte de las características del PSS 4000-R. Gracias a ello, el sistema de automatización permite alcanzar el nivel SIL 4 en el conjunto de la aplicación.
En la Rail Live, Pilz utiliza un control de cambios de aguja como ejemplo para demostrar la seguridad y eficacia con que el sistema de automatización PSS 4000-R puede controlar los elementos de campo de los sistemas de mando y seguridad. El sistema de automatización seguro PSS 4000-R actúa como Object Controller. Este tipo de control traduce las señales digitales recibidas en comandos de control que el terminal (el cambio de aguja, en este caso) puede interpretar.
Junto con el software asociado y los completos servicios de asesoramiento e ingeniería de Pilz se obtienen soluciones de automatización digitales eficientes que satisfacen todos los requisitos de fiabilidad y seguridad.
De Industrie 4.0 a Schiene 4.0
Con soluciones digitales seguras conectadas en red, como Object Controller, Pilz allana el camino hacia Schiene 4.0 a operadores de redes e infraestructura. En la conferencia paralela que tendrá lugar el 1 de abril, Jan van der Heide, experto ferroviario de Pilz, hablará sobre herramientas digitales avanzadas conectadas en red con la mirada puesta en Schiene 4.0.
También el 1 de abril se celebrará una mesa redonda en torno a los Object Controller: el experto de Pilz Jan Puig moderará el debate sobre el tema: "¿Son los Object Controller compatibles con EULYNX la clave hacia soluciones flexibles para Schiene 4.0?".
Pilz expone en el stand 69.
Encontrará más información sobre el stand aquí

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: sgutierrez@agenciabeatcontent.com