Ostfildern, 8 abr 2021

La familia de interruptores de posición y proximidad seguros de Pilz se amplía con el interruptor de tracción por cable compacto PSENrope mini: parada segura de cintas transportadoras en movimiento.

Pilz amplía la familia de interruptores de posición y proximidad con el nuevo interruptor de tracción por cable compacto PSENrope mini, destinado a la protección fiable y económica de máquinas e instalaciones de transporte. La variante compacta y asequible del interruptor de tracción por cable PSENrope posibilita la desconexión de procesos funcionales por accionamiento manual y representa una solución económica para la función de parada de emergencia.

La función de parada de emergencia mecánica de PSENrope mini puede activarse con el pulsador de parada de emergencia integrado o desde cualquier otro punto, por tracción del cable. De esta manera, PSENrope mini es una alternativa de parada de emergencia fiable y flexible para aplicaciones que cubren grandes superficies, p. ej., en la industria del embalaje

Protección cómoda y compacta de cintas
Hasta 30 metros de longitud del cable permiten proteger y operar cómodamente aplicaciones extensas con un solo interruptor PSENrope. El interruptor de tracción por cable ocupa poco espacio y está disponible en variantes con cabezal recto o acodado que dan mucho margen de maniobra para el montaje. Para los casos en las que el diseño de la máquina requiera el montaje bajo una cubierta, se dispone de la variante con pulsador de reset integrado. La robusta carcasa de metal o plástico con grado de protección IP67 permite el uso de PSENrope mini en aplicaciones de interior y de exterior con temperaturas ambientales de -30 °C a +75 °C. 

Los interruptores de tracción por cable PSENrope y PSENrope mini aumentan el grado de seguridad en las cintas transportadoras e instalaciones de transporte extensas, p. ej., en la industria del embalaje, del automóvil, textil y en aeropuertos.

Encontrará más información sobre el producto aquí

Con un cable de 30 metros de longitud, el interruptor de tracción por cable PSENrope mini de Pilz asegura una parada de emergencia fiable y económica para aplicaciones de gran extensión con cintas transportadoras, por ejemplo, en la industria del embalaje. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)
Con un cable de 30 metros de longitud, el interruptor de tracción por cable PSENrope mini de Pilz asegura una parada de emergencia fiable y económica para aplicaciones de gran extensión con cintas transportadoras, por ejemplo, en la industria del embalaje. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)

Con un cable de 30 metros de longitud, el interruptor de tracción por cable PSENrope mini de Pilz asegura una parada de emergencia fiable y económica para aplicaciones de gran extensión con cintas transportadoras, por ejemplo, en la industria del embalaje. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)