Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II tipo 3 de Pilz son actualmente las primeras que cuentan con la homologación del organismo internacional de verificación Underwriters Laboratories (UL), con sede en Northbrook, EE. UU. La certificación confirma que las barreras fotoeléctricas de seguridad cumplen los estándares de seguridad nacionales de EE. UU. y Canadá. De esta circunstancia se benefician los fabricantes de máquinas y, en particular, los que exportan a estos mercados.
Ostfildern, 12 ago 2021
Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II de Pilz: las primeras barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 con certificación UL para EE. UU. y Canadá - Vía libre para el tipo 3.
Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II tipo 3 han superado el proceso de certificación de UL, una empresa líder mundial en ciencia de la seguridad. La certificación UL ayuda a empresas y usuarios a comercializar sus productos y sistemas en el mercado norteamericano. La agilización del proceso de puesta en marcha beneficia a los clientes locales.
Las únicas para aplicaciones tipo 3 desde 2016
Con las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II tipo 3 introducidas en 2016 como novedad mundial para esta categoría de seguridad, es posible implementar de manera sencilla aplicaciones con nivel de prestaciones d (PL d). El hecho de no tener que sobredimensionar la instalación contribuye, además, a reducir costes.
Únicas en el mundo, también en resistencia a los choques
La familia de productos de barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II se encarga de velar por la intervención segura en el proceso de producción. Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II cumplen los requisitos de protección de dedos, manos y cuerpo según EN/IEC 61496-1/-2 "Seguridad de máquinas. Equipos de protección electrosensibles". Las barreras de seguridad de Pilz son además las únicas del mercado provistas de una resistencia a los choques de 50 g. Esta extraordinaria resistencia a los choques confiere a las barreras características óptimas para entornos industriales duros. Sobre todo en aplicaciones robóticas, máquinas de embalar y prensas, donde se encargan de garantizar la seguridad de la producción. Las PSENopt II ofrecen flexibilidad elevada en cuanto al lugar de aplicación.
Junto con la tecnología de controlde Pilz como, por ejemplo, el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2, las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II representan una solución completa, segura y eficiente para todos los sectores y ámbitos de aplicación.
Encontrará más información sobre el tema aquí

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: sgutierrez@agenciabeatcontent.com