Pilz amplía su programa de cualificación internacional para expertos: los participantes del curso pueden adquirir ahora conocimientos de nivel experto en el ámbito de la seguridad funcional. La cualificación CEFS – Certified Expert in Functional Safety certificada por el TÜV Nord transmite no solo conocimientos teóricos extensos, como las disposiciones de las normativas ISO 13849 y EN IEC 62061. La obtención de la cualificación capacita a los participantes para la elaboración y evaluación de sus propios sistemas programables de seguridad complejos, desde el diseño y la verificación hasta la implementación.
Ostfildern, 31 mar 2022
Nueva cualificación de Pilz para CEFS (Certified Expert in Functional Safety): expertos en seguridad funcional
La capacitación como CEFS está orientada sobre todo a fabricantes de maquinaria, diseñadores e integradores con experiencia en el campo de la seguridad funcional y con responsabilidades especiales en relación con sistemas de control seguros. El CEFS está pensado también para técnicos que se encargan cada día de la seguridad de maquinaria nueva y existente, como puede ser el caso de ingenieros diseñadores o ingenieros de seguridad.
Combinación de teoría y práctica
Durante los dos días que dura el curso de cualificación, los expertos de Pilz enseñan los requisitos normativos y técnicos actuales que debe reunir un sistema relativo a la seguridad funcional de las máquinas. La certificación con Pilz tiene una particularidad: se centra básicamente en las disposiciones de las normas ISO 13849 y EN IEC 62061, en sus puntos en común y sus diferencias.
Comenzando por los conceptos básicos sobre sistemas programables de seguridad, el curso incluye entre sus temas el diseño de estos sistemas o la prevención y control de fallos sistemáticos. El uso de un modelo de máquina virtual y los trabajos de curso prácticos durante el periodo formativo permiten trasladar la creación de sistemas programables de seguridad complejos a casos de aplicación propios.
Reconocimiento mundial
Tras superar el examen, los participantes del curso reciben un certificado emitido por el TÜV NORD. Este certificado tiene reconocimiento mundial y legitima para el uso del título "CEFS – Certified Expert in Functional Safety".
Para más información sobre la cualificación e inscripción
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: sgutierrez@agenciabeatcontent.com