Los microcontroles seguros PNOZmulti 2 de Pilz para Burner Management (gestión de quemadores) han obtenido la certificación de Underwriters Laboratories (UL). La certificación del organismo internacional de verificación UL, con sede principal en la población estadounidense de Northbrook, confirma que el dispositivo base y los módulos del microcontrol cumplen los estándares de seguridad de EE. UU. y Canadá en relación con instalaciones de combustión. Esto supone una ventaja para los usuarios, pues agiliza considerablemente la puesta en marcha de instalaciones de combustión en planta.
Ostfildern, 11 nov 2021
Los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 de Pilz para instalaciones de combustión ya tienen certificación UL para EE. UU. y Canadá - ¡El Burner llega a Norteamérica!
La certificación actual según UL 60730-1 y UL 60730-2-5 incluye el dispositivo base PNOZ m B1 Burner, los módulos de ampliación PNOZ m EF 16DI y PNOZ EF 8DI4DO y los módulos de bus de campo PNOZ m ES PROFINET y PNOZ ES PROFIBUS.
Seguridad certificada para instalaciones de combustión
Las normativas UL 60730-1 y UL 60730-2-5 se refieren a controles automáticos de combustión como los que se utilizan para controlar quemadores de gasóleo, gas, carbón u otros combustibles. La certificación UL permite a empresas y usuarios el acceso al mercado norteamericano.
El dispositivo base PNOZ m B1 Burner cumple los requisitos de las normativas NFPA 85 y NFPA 86, que facilitan considerablemente el acceso a los mercados de Norteamérica. La NFPA 85 se centra en el aumento de la seguridad de funcionamiento de las calderas, en tanto que la NFPA 86 aborda la minimización del peligro de incendio y explosión de hornos. PNOZmulti 2 Burner cumple asimismo lo especificado en las normativas europeas EN 298, EN 50156-1 y EN 50156-2 y dispone de certificación TÜV.
Gestión segura de instalaciones de combustión con un paquete completo
El dispositivo base PNOZ m B1 Burner del microcontrol seguro PNOZmulti 2 permite gestionar cómodamente, mediante la herramienta PNOZmulti Configurator (versión 10.12 o superior), la supervisión y el control seguro de la instalación de combustión con una sola solución. PNOZmulti 2 controla y supervisa tanto el quemador como la instalación de combustión completa. Se dispone además de un módulo de ampliación PNOZ m EF 4DI4DORD con cuatro salidas de relé diversas seguras para el control de las válvulas de seguridad de un quemador. Gracias a la diversidad, es posible alcanzar un nivel de seguridad hasta el nivel de prestaciones (PL) e.
Protección integral para numerosos escenarios de uso
Además cubre el control de diversos tipos de quemador, como quemadores principales o subordinados, encendido directo o indirecto, modo de funcionamiento a baja o alta temperatura, etc. El microcontrol configurable puede utilizarse ventajosamente en aplicaciones de la industria alimentaria y confitera – por ejemplo, en hornos automáticos de obleas –, en la producción de azúcar de caña o alcohol etílico, así como en la automatización de edificios, la industria del automóvil o la industria de procesos.
Encontrará más información sobre el producto aquí
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: sgutierrez@agenciabeatcontent.com