Pilz amplía su gama en el área de dispositivos de mando y diagnóstico con el elemento de mando PIT oe ETH. PIT oe ETH dispone de un puerto Ethernet activable que protege contra el acceso no autorizado a interfaces Ethernet libremente accesibles en entornos industriales. El compacto elemento de mando proporciona un mayor nivel de protección. Este interface Ethernet industrial puede funcionar como cortafuegos y proteger contra acceso no autorizado desde el exterior a las conexiones de red y contra el acceso directo desde dentro a Human Machine Interfaces y datos de control.
Ostfildern, 21 mar 2024
Nuevo elemento de mando PIT oe ETH con puerto Ethernet activable para protección - Funcionamiento seguro y flexible
PIT oe ETH sirve para proteger la red y, con ello, el know-how y la inversión de máquinas e instalaciones. El nuevo interface Ethernet activable y desconectable ofrece a los usuarios una protección completa de su red y les permite determinar de manera clara y segura quién, cuándo y cómo puede acceder a datos sensibles de una máquina. Para aumentar la seguridad de la producción.
Protección contra manejo activa(da) previene acceso indebido
En combinación con la unidad de lectura PITreader de Pilz, el interface Ethernet solo se puede activar si se dispone de la correspondiente autorización. Es decir, sólo personas autorizadas pueden utilizar temporalmente estos interfaces. P. ej., para crear nuevas configuraciones, programas o copias de seguridad. Al disponer de entradas estándar de 24 o 5 voltios, es posible activarlas de forma flexible a través de cualquier salida de control. Esto proporciona a los usuarios un control completo del flujo de datos en sus redes.
Cumplimiento de todos los requisitos de la normativa
El nuevo elemento de mando PIT oe ETH cumple los requisitos de seguridad tanto de fabricantes como de usuarios de máquinas: el Reglamento de Máquinas exigirá a los fabricantes la implementación de medidas de protección a más tardar a partir de enero de 2027.
A los usuarios de máquinas en Alemania ya se está aplicando la regla técnica sobre seguridad en el trabajo TRBS 1115 como complemento al Reglamento alemán de seguridad en el trabajo, que, entre otras cosas, exige la desactivación o bloqueo de los interfaces de hardware que no se utilicen y que las conexiones de comunicación no autorizadas estén desconectadas. PIT oe ETH ayuda de este modo a implementar las especificaciones legales y reglamentarias y contribuye así a proteger la inversión y minimizar los costes.
Montaje fácil
Los compactos elementos de mando están diseñados con sistema antigiro para orificios de montaje de sólo 22,5 mm de diámetro según EN 60947-5-1. Así se integran óptimamente en el diseño de máquinas e instalaciones.
En la familia de productos PIToe, los usuarios disponen además de los elementos de mando PIToe 4S y PIToe Universal Serial Bus: con el elemento de mando PIToe 4S pueden conmutarse entradas y salidas digitales y visualizarse, por ejemplo, el modo de operación. PIToe USB lleva un interface USB activable para máquinas e instalaciones que posibilita, p. ej., la carga a prueba de manipulación de programas.
Los compactos elementos de mando aportan ventajas para el montaje y el equipamiento posterior en paneles, cuadros de distribución o cajas de mando. Ambos elementos se combinan con el sistema de autorización de acceso PITreader para una gestión de accesos segura.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]