Ostfildern, 6 abr 2021

Nuevo módulo de medición del ángulo de doblado del sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2 de Pilz: implementación más productiva de procesos de plegado.

El sistema de protección basado en cámaras Pilz PSENvip 2 dispone de un módulo nuevo para la medición de ángulos de doblado que transmite los datos de imágenes procesables directamente al control de la prensa. El operador ve el valor del ángulo de doblado en el panel de control (HMI) en el mismo momento de realizarse el proceso, evitándose tanto laboriosas mediciones manuales como costosos sistemas de medición. Esto minimiza los costes y tiempos de ajuste inicial y ajustes posteriores del sistema. Con PSENvip 2 se consigue una implementación productiva y segura del proceso de plegado y se garantiza la elevada disponibilidad de las prensas plegadoras.

Además del ahorro de costes y tiempo, los usuarios ganan un espacio que, de otro modo, se necesitaría para montar los dispositivos adicionales.

Tecnología innovadora para uso en condiciones duras
El sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2 de Pilz utiliza una óptica innovadora para supervisar el proceso de plegado completo. Instalado en la barra superior de la prensa plegadora, PSENvip 2 detecta cualquier cuerpo extraño, por pequeño que sea, en el campo de protección entre la unidad emisora y receptora y favorece el trabajo productivo en condiciones de total seguridad. En lugar de una fuente de luz de láser, PSENvip 2 recurre a una solución basada en LED en la que un haz de luz simple incide sobre el receptor a lo largo de la herramienta superior. El sistema de protección garantiza un alto grado de disponibilidad también en condiciones de uso duras, como en entornos con vibraciones, reflexiones o luz extraña y difusa.

Paquete completo para plegado seguro
El sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2, junto con la Fast Control Unit del sistema de automatización PSS 4000, representa una solución completa para prensas plegadoras que brinda máxima seguridad según EN ISO 12622. La solución completa asegura un procesamiento más ágil, con el consiguiente acortamiento de las carreras de marcha inercial y la desconexión más rápida de los procesos de plegado. Máxima productividad y facilidad de manejo se traducen en un proceso de plegado eficaz.

Aquí encontrará más información sobre PSENvip

El sistema de protección basado en cámaras Pilz PSENvip 2 dispone de un módulo nuevo para la medición de ángulos de doblado que transmite los datos de imágenes procesables directamente al control de la prensa. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
El sistema de protección basado en cámaras Pilz PSENvip 2 dispone de un módulo nuevo para la medición de ángulos de doblado que transmite los datos de imágenes procesables directamente al control de la prensa. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

El sistema de protección basado en cámaras Pilz PSENvip 2 dispone de un módulo nuevo para la medición de ángulos de doblado que transmite los datos de imágenes procesables directamente al control de la prensa. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: sgutierrez@agenciabeatcontent.com

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio