Ostfildern, 10 nov 2020

Pilz en la SPS Connect 2020. Nuevo sistema de protección de puertas PSENmech con bloqueo para la protección de personas y procesos

Ya está disponible el nuevo sistema de protección de puertas PSENmech con bloqueo. Un sistema de Pilz que representa una solución básica eficiente para la supervisión segura de resguardos móviles.

El sistema de protección de puertas PSENmech bloquea eficazmente la puerta protectora hasta que la máquina o instalación se ha parado. Se impide la reanudación involuntaria del movimiento peligroso mientras la puerta esté abierta. El sistema de protección de puertas PSENmech con bloqueo se puede ampliar además con un desbloqueo de alineación y desbloqueo de emergencia para el uso en puertas transitables. El sistema de protección de puertas PSENmech con bloqueo es idóneo para la protección de personas y procesos en numerosos sectores.

Robusto, resistente y flexible
El sistema de protección de puertas con accionador 3D de metal es inmune al agua, a la suciedad y al polvo. El PSENmech tiene un diseño robusto que le confiere larga vida útil y elevada resistencia mecánica. La posibilidad de elegir entre varios accionadores y distintas direcciones convierten a la instalación en un proceso rápido, sencillo y flexible para el usuario. El sistema de protección de puertas garantiza de esta manera un alto nivel de disponibilidad. 
Junto con los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, PSENmech constituye una solución completa eficiente de un único proveedor para la supervisión de puertas protectoras con bloqueo.

Encontrará más información sobre la solución de sistema aquí

El nuevo sistema de protección de puertas PSENmech con bloqueo de Pilz es una solución básica eficiente para la supervisión segura de resguardos móviles. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
El nuevo sistema de protección de puertas PSENmech con bloqueo de Pilz es una solución básica eficiente para la supervisión segura de resguardos móviles. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

El nuevo sistema de protección de puertas PSENmech con bloqueo de Pilz es una solución básica eficiente para la supervisión segura de resguardos móviles. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)