Granollers, 11 jul 2022

Control de seguridad para instalaciones de combustión sin riesgos

El dispositivo base PNOZ m B1 Burner del microcontrol seguro PNOZmulti 2 de Pilz posibilita una supervisión de las instalaciones de combustión y del quemador. El dispositivo cuenta con la certificación TÜV según las normativas europeas EN 298 y EN 50156-1 y EN 50156-2.

Cuando se trabaja con instalaciones de combustión, quemadores o sistemas de quemado en general, es imprescindible disponer de un sistema de seguridad fiable que evite cualquier tipo de incendio o accidente. El dispositivo base PNOZ m B1 Burner de Pilz, del microcontrol seguro PNOZmulti 2, cumple con esta misión: es capaz de configurar diversas aplicaciones como quemadores principales o secundarios, encendido directo o indirecto o la temperatura de funcionamiento. A través del bloque “quemador”, imita las funciones de un control electrónico automático configurable para este tipo de aplicaciones.

El producto también lleva incorporado un módulo de ampliación PNOZ m EF 4DI4DORD, que dispone de cuatro salidas de relé en cumplimiento con la norma EN 50156-1 para el control de las válvulas de seguridad de un quemador.

Un dispositivo de control certificado

El PNOZmulti 2 Burner dispone de una certificación del TÜV según las normativas europeas EN 298 y EN 50156-1 y EN 50156-2. Tanto el dispositivo base PNOZ m B1 Burner como los módulos del microcontrol PNOZmulti 2 también satisfacen los estándares de seguridad de EUA y Canadá para instalaciones de combustión: disponen de la certificación según UL 60730-1 y UL 60730-2-5 de Underwriters Laboratories (UL). Este factor comporta que la puesta en marcha de las instalaciones de combustión en planta se agilice.

Por otra parte, el sistema de gestión de quemadores también cuenta con la certificación UL para el dispositivo base PNOZ m B1 Burner, los módulos de ampliación PNOZ m EF 16DI y PNOZ EF 8DI4DO y los módulos de bus de campo PNOZ m ES PROFINET y PNOZ ES PROFIBUS.

Además, el dispositivo base PNOZ m B1 Burner se ajusta a los requisitos de NFPA 85 y NFPA 86, establecidos por la Asociación Nacional contra el Fuego, encargada de crear y mantener las normas mínimas para la prevención contra incendio. El primero requisito se refiere al aumento de seguridad de funcionamiento de las calderas, mientras que el segundo alude a la minimización del peligro de incendio y explosión de hornos.

Flexibilidad y ahorro

Este producto de Pilz presenta un diseño flexible e implementa aplicaciones de seguridad complejas de manera rápida y sencilla con un solo microcontrol. Esta característica supone un importante ahorro de tiempo de planificación e ingeniería. Además, facilita su acoplamiento a entornos de automatización y sistemas de comunicación muy diversos. Los elementos de hardware y software totalmente homologados y certificados garantizan la máxima seguridad en todo momento.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio