Ostfildern, 9 nov 2023

Microcontrol configurable PNOZmulti 2 de Pilz ahora con conexión FSoE (= Fail-safe over EtherCAT) - Combinación de transferencia de datos segura y arquitecturas flexibles.

Una producción eficiente depende de que los conceptos de seguridad se puedan integrar a la perfección en los conceptos de máquina. Es por ello que el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 de Pilz soporta el sistema de comunicación abierto EtherCAT junto con el protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE (Fail-safe over EtherCAT). PNOZmulti 2 favorece con ello la transmisión de información relevante para el control y la seguridad con la meta de mejorar la eficiencia en la producción. PNOZmulti 2 ofrece ahora opciones de ampliación flexible y eficiente para la conexión de estructuras relevantes para la seguridad de la instalación.

Safety-over-EtherCAT para comunicación EtherCAT: El microcontrol seguro PNOZmulti 2 se configura fácilmente como FSoE-Master, FSoE-Slave o incluso como EtherCAT-Slave a partir de la versión 11.3 de la herramienta de software PNOZmulti Configurator. La combinación de módulo de comunicación EtherCAT FSoE y dispositivo base PNOZ m B1 permite realizar hasta cuatro conexiones Master-Master y hasta 60 conexiones Master-Slave. Con una "solución de cable único" se implementan a nivel de bus de campo estructuras de instalación con flexibilidad de ampliación. El sistema de seguridad certificado garantiza así un alto grado de seguridad y la eficacia de máquinas e instalaciones.

Conexión maestra de radar y accionamiento
Con el PNOZmulti 2 como FSoE-Master se realiza fácilmente la conexión en red segura con el sensor de radar seguro Pilz PSENradar y la tecnología de accionamiento segura PMC – (Pilz Motion Control) – ambos con funcionalidad FSoE. También aquí se utiliza la "solución de cable único" para integrar actuadores preparados para FSoE y sensores de manera flexible en la red. Como FSoE-Master, PNOZmulti 2 concentra en un solo dispositivo la supervisión de todas las funciones de seguridad – desde parada de emergencia y puertas protectoras hasta barreras fotoeléctricas de seguridad – y proporciona conexiones con Slaves seguros en la red. Consigue minimizar los trabajos de cableado y reducir costes. Las numerosas posibilidades de diagnóstico reducen además los tiempos de parada al mínimo y aseguran la rentabilidad de la producción.

El protocolo Safety-over-EtherCAT (FSoE) se definió para realizar la transferencia de datos segura en EtherCAT. FSoE posibilita la transmisión de información segura y no segura en el sistema de comunicación EtherCAT. FSoE es apto para aplicaciones de seguridad hasta SIL 3 según IEC 61508.

Más información sobre los productos en: www.pilz.com/com

El microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 de Pilz implementa ahora el sistema de comunicación abierto EtherCAT junto con el protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE. Esto permite transmitir información relevante para el control y la seguridad y mejorar la eficiencia de producción. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
El microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 de Pilz implementa ahora el sistema de comunicación abierto EtherCAT junto con el protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE. Esto permite transmitir información relevante para el control y la seguridad y mejorar la eficiencia de producción. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

El microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 de Pilz implementa ahora el sistema de comunicación abierto EtherCAT junto con el protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE. Esto permite transmitir información relevante para el control y la seguridad y mejorar la eficiencia de producción. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio