Sicheres Motion Monitoring mit den Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Sichere Überwachung Ihrer Antriebe

Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Die sicheren Motion-Monitoring-Module für die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 2 sorgen für eine sichere Überwachung Ihrer Antriebe. Zusammen mit einem Basisgerät PNOZ m B0 oder PNOZ m B1 überwachen die Erweiterungsmodule eine oder zwei Achsen. Die sicheren Motion-Monitoring-Module für PNOZmulti 2 konfigurieren Sie einfach über das Softwaretool PNOZmulti Configurator. Im Tool konfigurieren Sie auch ein eigenständiges Modulprogramm (mIQ), das dann direkt auf dem Motion Monitoring Modul ausgeführt wird. Das hat ganz erhebliche Vorteile für Sie als Anwender: Möglich ist feingranulares Konfigurieren mehrerer Überwachungsbereiche wie beispielsweise Geschwindigkeit oder Drehzahl, die dann auf dem Erweiterungsmodul lokal ausgeführt werden. Für Sie als Anwender bedeutet das höhere Flexibilität. Darüber hinaus stehen Ihnen komfortable Diagnosemöglichkeiten und eine hohe Feldbus- und Kommunikationsvielfalt zur Verfügung.

Über eine industriegeeignete Schnittstelle, die sich durch eine besonders hohe Haltbarkeit auszeichnet, lassen sich alle gängigen Inkrementalgeber mittels antriebsspezifischer Verbindungskabel anschließen.

Ihre Vorteile

  • Realisierung von Sicherheitsfunktionen nach EN 61800-5-2 (für elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl)
  • maximale Flexibilität durch neue Modulprogramm-Technik (mIQ): gewohnt einfach im PNOZmulti Configurator konfigurierbar
  • schnelle Reaktionszeiten: Basisgerät wird entlastet
  • maximale Sicherheit: einfache Konfiguration der Funktionen über zertifizierte Softwarebausteine im PNOZmulti Configurator
  • hohe Verfügbarkeit: umfangreiche Motion-Monitoring-Funktionen
  • produktive Maschinen und Anlagen: mit PNOZmulti reduzierte Kosten bei höchster Sicherheit
  • Anschluss an alle gängigen Inkrementalgeber über industriegeeignete Schnittstelle Mini I/O

Merkmale sichere Motion-Monitoring-Module

Merkmale sichere Motion-Monitoring-Module
  • zum Anschluss an ein Basisgerät (PNOZ m B1 oder PNOZ m B0) des konfigurierbaren Steuerungssystems PNOZmulti 2
  • konfigurierbar im PNOZmulti Configurator
  • Überwachung von 1 Achse (PNOZ m EF 1MM) oder von 2 unabhängigen Achsen (PNOZ m EF 2MM)
  • Messwertaufnahme durch Näherungsschalter und Encoder

Überwachungsfunktionen:

- Analogspannung (Spur S)

Mit verschiedenen Bausteinen im Softwaretool PNOZmulti Configurator lassen sich die Sicherheitsfunktionen schnell und einfach realisieren.

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld