Sichere Bewegungsrichtung - Safe Direction (SDI)

Bei der Überwachung der „Sicheren Bewegungsrichtung (SDI – Safe Direction) gemäß EN 61800-5-2 wird verhindert, dass sich ein Motor in eine unzulässige Richtung bewegt. Wird bei der Bewegungsrichtung eine Abweichung erkannt, wird die definierte Reaktion ausgeführt.

Die sichere Überwachung der Bewegungsrichtung wird häufig in Kombination mit der sicher begrenzten Geschwindigkeit (SLS - Safely Limited Speed) angewendet. Durch die antriebsintegrierte Lösung wird auch hier die schnellstmögliche Abschaltung erreicht. In der Praxis ist diese Kombination insbesondere dann sinnvoll, wenn Arbeiten im Gefahrenbereich durchgeführt werden und sichergestellt sein muss, dass ein Antrieb sich in eine gewünschte Richtung und mit einer definierten maximalen Geschwindigkeit bewegt.

Die Sicherheitsfunktion wird auch durch den Drehzahlwächter PNOZ s30 erfüllt!

SDI - Safe direction  = Sichere Bewegungsrichtung
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld