Sicherer Betriebshalt – Safe Operating Stop (SOS)

Die Bewegungsfunktion „Sicherer Betriebshalt (SOS - Safe Operating Stop)“ gemäß EN 61800-5-2 überwacht die erreichte Stopp-Position einer Achse und verhindert ein Verlassen des definierten Positionsfensters unter Beibehaltung der Antriebsregelung. Der Überwachungsbereich kann abhängig von der Konfiguration sowohl aus der Überwachung des Stillstands als auch aus der Überwachung eines Positionsfensters bestehen. Die Regelfunktionen des Antriebs bleiben dabei vollständig erhalten. Bei Verlassen des überwachten Positionsfensters wird der Antrieb sicher abgeschaltet um Mensch und Maschine zu schützen.

In der Praxis wird der sichere Betriebshalt (SOS – Safe Operating Stop) angewandt, wenn Maschinen oder Maschinenteile sich sicher in einem definierten Positionsfenster oder im Stillstand befinden müssen – beispielsweise bei einem Werkzeugwechsel an der Maschine.

Die Sicherheitsfunktion wird auch durch den Drehzahlwächter PNOZ s30 erfüllt!

SOS - Safe operating stop = Sicherer Betriebshalt
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld