Pressemappe InnoTrans 20.-23.09.2022

Inhaltsverzeichnis

Pressemeldungen:

  • InnoTrans 2022: Pilz zeigt Automatisierungslösungen für die Zukunft des Bahnverkehrs - Einfach sicher digitalisieren
  • EULYNX-Adapter von Pilz ermöglicht Kompatibilität von Stellwerken mit herstellerübergreifendem Standard - Enabler für die Schiene 4.0
  • Automatisierungsunternehmen Pilz gründet Business Unit Rail - „Erste Wahl für sichere, digitale Infrastruktur“

Weitere Inhalte:

  • Hintergrundinformation: Kosten und Komplexität reduzieren mit standardisiertem Automatisierungssystem PSS 4000 - Industrieerprobte Automatisierungstechnik für die Schiene
  • Pressemeldung: Zukunftsprojekt „Intelligenter Güterzug“ mit Steuerungstechnik von Pilz - Komplettlösung für automatisierte Bremsprüfung
  • Unternehmensportrait

Success Stories:

  • ZUE S.A. - Weichen zuverlässig und sicher steuern mit dem Automatisierungssystem PSS 4000
  • VT AG - Generische Steuerung für verschiedene Weichentypen
  • Bombardier - Spannungsfreie Prüfbedingungen für neue Züge
  • Intelis IED - Sicher unterwegs mit dem PSS 4000
  • Schweizer Electronic - Bahnabsicherung mit PSS 4000

Bildmaterial

Unternehmensbilder Pilz

Pressemeldungen

Weitere Inhalte

Bildmaterial

Industrieerprobte Automatisierungslösungen von Pilz kommen in klassischen Bahnanwendungen, wie etwa Weichensteuerungen oder Bahnübergängen, aber auch in den Schnittstellen zwischen Industrie- und Bahnanwendungen zum Einsatz. (© Pilz GmbH & Co. KG)

Darüber hinaus überträgt Pilz sein Know-how in den Bereichen Maschinensicherheit und Betriebssicherheitsverordnung auf Betriebsanlagen für den Schienenverkehr, wie etwa Werkstätten oder Betriebswerke. (© Pilz GmbH & Co. KG)

Seine langjährige Expertise im Bereich Maschinensicherheit fließt in das Dienstleistungsangebot von Pilz, das Betreiber und Hersteller im Bahnbereich bei der Absicherung ihrer Betriebsstätten unterstützt. (© Pilz GmbH & Co. KG)

Durch die Verschmelzung von industrieller Automatisierung mit Eisenbahntechnik entstehen digitale Lösungen: Dank offener Schnittstellen und Commercial Off-the-Shelf-Lösungen – also standardisierten Produkten – will Pilz dazu beitragen, proprietäre Anwendungen aufzulösen. (© Pilz GmbH & Co. KG)

Unternehmensbilder Pilz

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld