Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 Loks sicher bewegen

Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 Loks sicher bewegen

Der Bahntechnik-Spezialist Schweizer Electronic AG bietet innovative Lösungen zur Sicherung von Baustellen, Bahnübergängen sowie Funkfernsteuerungen für Lokomotiven. Bei der Fernsteuerung einer Güterzuglok von Bombardier überprüft das Automatisierungssystem PSS 4000-R(ail) als Schnittstelle zwischen Empfänger und Loksteuerung Signale auf Plausibilität und Widerspruchsfreiheit und sorgt so für die geforderte Sicherheit nach SIL3.

PSS 4000-Rail löst komplexe Sicherheits- und Steuerungsaufgaben

Die mit dem Funkfernsteuerungssystem LocControl100 von Schweizer Electronic ausgerüstete Streckenlokomotive von Bombardier kann führerlos Güterzüge auflösen oder zusammenstellen. Von einem Handbediengerät aus bewegt der Rangierer die Lok bis zu einer Entfernung von 1.000 Metern vorwärts, rückwärts, bremst und beschleunigt. Schweizer Electronic, verantwortlich für Steuerung, Programmierung, Validierung und Dokumentation, musste dabei u. a. klären, wie sich die zusätzlichen Leistungs- und Sicherheitsmerkmale elektro- und steuerungstechnisch am besten umsetzen ließen.

Das Automatisierungssystem PSS 4000-R steuert und überwacht die sicherheitsrelevanten Signale. Überschreitet die Lok z. B. die vorgegebene Fahrgeschwindigkeit, leitet das System eine Zwangsbremsung ein. Die Rail-Module sind robust gegenüber elektromagnetischen Störungen, extremen Temperaturen und mechanischen Belastungen, wie sie im Bahnumfeld typischerweise auftreten.

PSS 4000-Rail löst komplexe Sicherheits- und Steuerungsaufgaben

Die Vorteile auf einen Blick:

  • SIL3 zertifizierte Funkfernsteuerung
  • eignet sich für vielfältige Einsätze in der Bahntechnik
  • löst komplexe Sicherheits- und Steuerungsaufgaben
  • macht den automatisierten Bahnbetrieb flexibler und produktiver
  • erfüllt CENELEC-Zulassungen
  • TÜV-geprüft, kostengünstig, standardmäßig einsetzbar
Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 Loks sicher bewegen

„Wir hatten eine leistungsfähige, sichere aber dennoch einfach anwendbare Lösung gesucht, um die vielfältigen Anforderungen von Bombardier effizient und kostengünstig umsetzen zu können. Diese haben wir mit dem Automatisierungssystem PSS 4000-R gefunden!“

Thomas Koch, Produktmanager Funksysteme bei Schweizer Electronic
Logo Schweizer Electronic

Über Schweizer Electronic

Schweizer Electronic mit Hauptsitz in Reiden/CH hat sich in den vergangenen Jahren mit Kompetenz und Know-how einen Namen auf und entlang der Schiene in Europa und Übersee gemacht. Schwerpunkte setzt das Unternehmen mit seinen 150 Mitarbeitern mit innovativen Lösungen zur Sicherung von Baustellen, Bahnübergängen sowie mit Funkfernsteuerungen für Güterlokomotiven.

Unser Produktspektrum:

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld