PNOZmulti 2 malá řídicí jednotka - základní moduly

Základ pro Vaši aplikaci: který základní modul je ten správný?

Který základní modul PNOZmulti 2 je ten správný?

Konfigurovatelné malé bezpečnostní řídicí jednotky PNOZmulti 2 se uplatní téměř ve všech oborech výroby strojů a zařízení. S PNOZmulti 2 se snadno kontrolují bezpečnostní funkce a stejně tak je možné efektivně řešit standardní řídicí úlohy.

Konfigurovatelné malé bezpečné řídicí systémy PNOZmulti 2 sind mají modulární strukturu: Vyberete si základní modul a podle potřeby Vaší aplikace ho doplníte dalšími rozšiřujícími moduly.

Kompaktní samostatný základní modul PNOZ m C0 nelze modulárně rozšiřovat. S montážní šířkou 22,5 mm je úzký jako bezpečnostní relé, ale výkonný je jako bezpečnostní řídicí jednotka.

Pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator vytvoříte jak konfiguraci hardwaru, tak i uživatelskou konfiguraci. Hotový projekt se nahraje do programové paměti a vloží se do základního modulu. Před uvedením do provozu si můžete prohlédnout off-line simulaci Vašeho programu, a to zcela bez použití hardwaru.

Nejmenší bezpečná řídicí jednotka PNOZmulti 2 – samostatný základní přístroj PNOZ m C0

Nejmenší bezpečná řídicí jednotka PNOZmulti 2 – samostatný základní přístroj PNOZ m C0

Pouhých 22,5 mm široký, extrémně kompaktní samostatný základní modul může osmi volně konfigurovatelnými bezpečnými vstupy a čtyřmi bezpečnými polovodičovými výstupy monitorovat až čtyři bezpečnostní funkce stroje. V závislosti na použití lze splnit požadavky na bezpečnost až PL e podle EN ISO 13849-1, příp. SIL CL 3 podle EN IEC 62061. PNOZ m C0 je bezpečný, výkonný a vyplatí se pro malé stroje v nejrůznějších oborech a oblastech použití jako například balení, robotické buňky nebo při výrobě potravin a nápojů. Rozšiřte si balíček s bezpečnou senzorikou – např. systémem ochranných dveří PSENmlock, bezpečnostními optickými závorami PSENopt II nebo bezpečnostními spínači PSEN.

Použít můžete bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 bez ohledu na typ stroje, zařízení, obor nebo místo instalace. Jestliže se počet bezpečnostních funkcí Vašeho stroje zvětší, je možný přechod na modulárně rozšiřovatelné základní moduly PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 nebo PNOZ m B1. I po 20 letech na trhu stále platí heslo „mnoho funkcí – jedno řešení!“

Vaše výhody při používání:

  • Bezpečnostní zapojení vytvoříte pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configuratorbez licenčních poplatků.
  • Maximálně flexibilní: Vstupy a výstupy snadno nakonfigurujete pomocí PNOZmulti Configurator
  • Náklady jen na to, co skutečně využijete a úspora místa ve skříňovém rozvaděči: úzký jako bezpečnostní relé, výkonný jako bezpečnostní řídicí systém

Další informace:

!Vezměte prosím na vědomí – certifikace UL pro základní moduly PNOZ m C0 a PNOZ m B0.1 se očekává koncem roku 2023.

Bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 – nový základní modul pro bezpečné aplikace!

Bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 – nový základní modul

Musíte u Vašeho stroje monitorovat bezpečnostní funkce do PL e / SIL CL 3? Nový základní modul PNOZ m B0.1 může být použit samostatně nebo může být rozšířen max. jedním modulem I/O: Žhavá novinka s reléovým výstupním modulem PNOZ m EF 2DOR. Alternativně můžete použít maximálně jeden z těchto modulů I/O: PNOZ m EF 16DI nebo PNOZ m EF 8DI4DO nebo PNOZ m EF 8DI2DOT nebo PNOZ m EF 4DI4DOR nebo PNOZ m EF 4DI4DORD.

Modulárně = náklady pod kontrolou

Díky rozmanitosti modulů PNOZ m B0.1 si můžete Vaši aplikaci sestavit flexibilně a podle potřeby: Všechny bezpečnostní funkce je možné libovolně konfigurovat v závislosti na aplikaci. To umožňuje přesné přizpůsobení na míru požadavkům.

PNOZmulti Mini můžete jednoduše měnit

Nový základní modul zvládne společně s novým modulem s reléovým výstupem jako kompatibilním nástupcem kompaktního řídicího systému PNOZmulti Mini všechny specifické funkce této řady produktů. Již fungující projekty s PNOZmulti Mini lze snadno – od verze 11 softwarového nástroje PNOZmulti Configurator – převést na nový základní modul PNOZ m B0.1. S novým základním modulem můžete pracovat i se stávajícími moduly Link pro připojení decentrálních vstupních modulů PDP nebo pro propojení více systémů PNOZmulti 2 a pokrýt tak všechny bezpečnostní aplikace.

Vaše výhody při použití

  • Bezpečný provoz díky certifikovanému hardwaru a komfortnímu softwarovému nástroji s intuitivním ovládáním
  • Výhodné náklady, udržitelnost: celosvětový bezpečnostní standard pro různá prostředí vhodná pro automatizaci a komunikační systémy

Další informace:

Vaše výhody ve zkratce

  • náklady na míru, protože dochází k přesnému přizpůsobení podle aplikací použitím rozšiřovacích modulů
  • krátké prostoje a vysoká využitelnost díky připojení na všechny běžné sběrnicové systémy pomocí příslušných modulů
  • komfortní diagnostické možnosti
  • maximální bezpečnost – až PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle IEC 62061.

Vlastnosti ve zkratce

Vlastnosti základních modulů PNOZmulti 2
  • osvětlený displej pro rychlé uvedené do provozu a jednoduchou diagnostiku
  • zobrazují se chybová hlášení, stav napájecího napětí, vstupy a výstupy, informace o stavu a modulech, individuální texty zákazníka
  • max. 4 rozšiřovací moduly s možností napojení vlevo, navíc max. 1 komunikační modul a 1 modul sběrnice Fieldbus
  • zásuvné připojovací svorky - volitelné pružinové nebo šroubovací spojky (k dostání jako příslušenství)
  • vyměnitelná paměť s programem
  • rozhraní pro diagnostiku

Základní moduly PNOZmulti 2 - co všechno je možné monitorovat?

Možnost připojení k základnímu modulu:

  • Tlačítko E-STOP
  • Dveřní koncový senzor, dveřní senzor
  • Světelná závora
  • Laserový skener
  • Dvouruční ovládání
  • Volič provozních režimů
  • Bezpečnostní spínací rohože
  • Snímače
  • Oprávnění ke vstupu PITreader
  • Funkce bezpečná volba provozního režimu PITmode

Při používání operátorského terminálu PMI, ovládacích prvků PIT, bezpečnostních senzorů PSEN a decentralizované periferie PDP67 získáte bezpečný ucelený systém, tedy kompletní řešení.

Spektrum našich produktů: Základní moduly PNOZmulti 2

Základní moduly PNOZmulti 2

Základní moduly konfigurovatelných bezpečných řídicích jednotek PNOZmulti 2 je možné modulárně rozšiřovat doprava a doleva. Splňují požadavky PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle EN/IEC 62061, maximálně dosažitelná hodnota je závislá na zapojení.

Příslušenství PNOZmulti 2

Zde najdete spojovací kabely v různých délkách speciálně určené pro připojení modulů monitorujících pohyb. Kromě toho jsou k dostání i varianty pro vlastní zapojení pro připojení na běžné měniče.
Nahoru
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+421 52 772 8201
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole