Systémy PNOZmulti 2

Školicí systém pro konfiguraci malých řídicích systémů

Ovládací panel Logika PNOZmulti

PES – ovládací panel Logik PNOZmulti je modulární školicí systém z řady Pilz Education SystemsPES. Je sestaven z moderních, průmyslově využívaných komponent a lze jej využívat například pro praktickou výuku na odborných školách a univerzitách.

Systémy PES umí simulovat funkce stroje nebo zařízení a využívají se pro praktická školení. Navíc jsou vybaveny různými bezpečnostními a automatizačními funkcemi, přehledně uspořádanými na ovládacích panelech.

Přechod na produkt

Naučte se s podporou softwaru konfigurovat malé řídicí systémy

Čtyři osoby stojí před Pilz Education Systems (PES)

Ovládací panel Logika PNOZmulti umožňuje volnou konfiguraci bezpečnostních funkcí pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator (příklad projektu je součástí dodávky).
Ovládací panel nabízí výuku a sledování následujících témat:

  • Flexibilní možnosti připojení na ostatní komponenty
  • Komunikace s dalšími řídicími systémy
  • Používání aktuátorů a senzorů
  • Základy monitoringu rychlosti

Grafický programovací jazyk přitom nabízí jednoduché zaškolení do programování řídicích úloh a bezpečnostní techniky.

Výukové cíle PES – modulární ovládací panel Logika PNOZmulti

  • Naučte se konfigurovat malé řídící systémy pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator
  • Monitorování bezpečnostních funkcí podle ČSN EN ISO 13849
  • Připojení a komunikace s jinými řídícími systémy, snímači a ovladači
  • Monitorování otáček

Vhodné rozšiřovací moduly:

Další informace:

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk