Pilz, TÜV NORD ile yürüttüğü işbirliği kapsamında, bir CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı olmak için gereken yeterliliği sunmaktadır. Dört günlük kurs, makine emniyeti konusuna genel bir bakış açısı kazandırır ve makine yaşam döngüsüyle ilgili kapsamlı bilgileri veren beş modüle ayrılmıştır. CMSE modülleri dünya çapında standartlaştırılmıştır ve aynı seviyededir. Sonuç olarak alınan TÜV NORD sertifikası uluslararası geçerliliğe sahiptir.
CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı
Hedef
İçerik
Modül 1 - Emniyete giriş
- İlgili emniyet regülasyonlarına giriş
- Yetkinlik ve sorumluluklar
- Emniyet yönetim sistemlerine giriş
Modül 2: Makine emniyeti
- Makine ve iş ekipmanlarının tasarımı, üretimi ve bakımı ile ilgili mevzuat
- Makinenin piyasaya sürülmesi ile ilgili uygunluk şartları ve prosedürleri
- İş ekipmanı ve iş yeri regülasyonları
- Ergonomi, gürültü, titreşim ve kimyasallar dâhil olmak üzere, makineler açısından iş emniyetinin göz önünde bulundurulması
Modül 3 - Risk değerlendirmesi
- EN ISO 12100 uyarınca risk değerlendirmesi ve uygulaması
- Spesifik örnekler kullanarak risk değerlendirme yöntemleri
- Risk değerlendirmesinin adım adım gerçekleştirilmesi
- Risk değerlendirme sürecinde diğer ilgili makine standartlarının uygulanması ve kullanılması
- Risk değerlendirmesinin tamamlanmasından sonra risk azaltmaya kısa bir genel bakış
Modül 4: Mekanik korumalar
- Mekanik korumalar açısından uluslararası standart gereklilikleri
- Korumalar: Tanım, türler ve uygulama örnekleri
- EN ISO 13857 ile uyumlu olarak emniyet mesafelerinin hesaplanması
Emniyet bileşenleri ve teknolojileri
- Emniyet bileşenlerine, gerekliliklerine ve uygulamalarına genel bakış
- Teknik özellikler ve kullanım, avantajlar ve dezavantajlar (ör. Kilitleme cihazları, ışık perdeleri, çift elle kontrol cihazları)
- Teknik ve ek koruma önlemleri (ör. emniyet çiti, ışın demeti cihazları, acil durdurma komut cihazları)
- Kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili uygulamaları
Elektrik emniyeti gereklilikleri
- EN 60204-1: tesis ve makinelerin elektrikli ekipmanları standardına ayrıntılı bir bakış
- İçeri beslemeden uygun doğrulamaya kadar elektrik tasarımı ile ilgili hususlar
- Elektrikle çalışan makinelerin emniyetli kullanımı ve bakımı
Modül 5: Kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti
- EN ISO 13849 gerekliliklerinin ayrıntılı değerlendirmesi
- Fonksiyonel emniyet kontrol sistemlerinin spesifikasyonu, taslağı ve doğrulaması
- Emniyet fonksiyonlarına göre Performans Seviyesi (PL) ve Emniyet Bütünlüğü Seviyesinin (SIL) belirlenmesi
- Uygulama kategorilerinin pratik örneklerini kullanarak mimari seçimi
- Yazılım yaşam döngüsü: gereklilikler ve uygulama
- Onaylama ve doğrulama yöntemleri
- EN IEC 62061’e Giriş
- PL ve SIL doğrulamalarıyla ilgili pratik alıştırmalar
Akışkan mühendisliğinin fonksiyonel emniyeti
- EN ISO 4413 (hidrolik sistemler) ve ISO 4414 (pnömatik sistemler) gereklilikleri
- Hidrolik ve pnömatik sistemlerin emniyetli bir şekilde uygulanması için gereken önlemler
- Hidrolik ve pnömatik bileşenlerin özel özellikleri
- DIN EN ISO 13849-1'e göre akışkan mühendisliğinde emniyetle ilgili parçaların tasarımı
Yeterlilik için en iyi yol:
- Makine Emniyetine Giriş
- Makine Emniyetinin Temelleri
- Endüstriyel Tesislerde Elektriksel Emniyet - EN IEC 60204
Hedef kitleler
- Mekanik tasarımcılar
- Kontrol mühendisleri
- Sistem entegratörleri
- Kontrol sistemi tasarımcıları ve makine üreticileri
- Tesis ve makine operatörleri
- Ustalar, teknisyenler, mühendisler
Not
Seminer, çoktan seçmeli bir test içermektedir. Test başarıyla geçildiğinde katılımcılar TÜV NORD’un 4 yıl boyunca geçerli olan ve uluslararası kabul gören CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı sertifikasını almaya hak kazanır. Bir günlük sertifika yenileme, geçerliliği dört yıl daha uzatır.
Detaylı bilgi, katılım ve kayıt koşulları www.cmse.com adresinde bulunabilir. CMSE ile ilgili tüm bilgileri alırsınız ve CMSE sınavını kullanarak bilginizi test edebilirsiniz.
Gereksinimler
CMSE semineri için akreditasyon, çalışma deneyiminizin ve uzmanlık alanında bilginizin olduğunu kabul eder. Mevcut yeterliliğinizin gerekli seviyeye karşılık gelip gelmediğinden
emin değil misiniz? Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size bireysel danışmanlık sunuyoruz ve CECE için yeterlilik seviyesine ulaşmak için olası alternatifleri gösteriyoruz.
CMSE; CECE - Sertifikalı CE İşareti Uzmanı yeterliliği almak için ideal hazırlık adımıdır.
Size sağladığı faydalar
- Uluslararası kabul gören TÜV NORD sertifikasını firmanız ve aynı zamanda kariyeriniz için bir avantaj olarak kullanın.
- İş yerinizde kabul gören bir makine emniyeti uzmanı olun.
- Sadece dört gün içinde sertifikasyon
Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı
Şu anda planlanmış bir eğitim tarihi yok. “Bireysel istekte” bulunmak için lütfen düğmeye tıklayın.
Bu eğitimi farklı bir tarihte mi, farklı bir sitede mi ve / veya farklı bir eğitim türü için mi rezervasyon yaptırmak istiyorsunuz? Lütfen bizimle iletişime geçin. Kişisel olarak sizi bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz.
Kişisel sorunuz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]