Hidrojen endüstrisindeki uygulamalar hakkında sık sorulan sorular

Hidrojen (H2), geleceğin enerji ve endüstriyel sistemlerinde merkezi bir bileşendir. Sık Sorulan Sorular bölümümüzde, hidrojen endüstrisindeki Fonksiyonel Emniyet ve Endüstriyel Güvenlik uygulamalarına dair merak edilen soruları yanıtlıyor, karşılaşılabilecek zorlukları ve potansiyel uygulama alanlarını daha iyi anlamanıza yardımcı oluyoruz.

Hidrojenle çalışırken karşılaşılan riskler ve tehlikeler

Hidrojenle çalışmanın riskleri nelerdir?

Hidrojen son derece yanıcıdır, geniş bir tutuşma aralığına (hacimce %4-78) ve çok düşük bir tutuşma enerjisine (40 μJ) sahiptir.
Kriyojenik hidrojenden kaynaklanan sızıntılar, yangınlar, patlamalar ve donmalar başlıca tehlike kaynaklarıdır.

Hidrojen sistemlerinde kaçak tespiti neden çok önemlidir?

Hidrojen, malzemedeki en küçük çatlaklardan yayılır ve kapalı alanlarda hızla yükselir. Kaçakların tespit edilmesi zordur ve önemli ölçüde yangın ve patlama riski oluşturur.

Hidrojen ile alev algılama nasıl uygulanır?

Hidrojen alevleri neredeyse görünmez olduğundan, UV/IR sensörleri veya termal gradyan ölçümü kullanılır. Termal gradyan ölçüm, yakıttan bağımsız olarak etkinleştirme yaparak güvenilir tespit sağlar.

Yasal çerçeve ve standartlar

AB'de hidrojen teknolojileri için yasal gereklilikler nelerdir?

Özel hidrojen yasaları bulunmamaktadır, ancak aşağıdakiler gibi çok sayıda yönerge mevcuttur:

  • ATEX 2014/34/EU
  • Basınç Ekipmanı Direktifi 2014/68/EU
  • Makine Regülasyonu 2023/1230 (20/01/2027 tarihinden itibaren geçerlidir) 

VDMA standartları da bu konuda öncülük etmektedir.

Hidrojen yakıt ikmal istasyonları için hangi standartlar geçerlidir?

ISO 19880-1, EN 17127 ve SAE J2601, H₂ yakıt ikmal istasyonları için emniyet gerekliliklerini, yakıt ikmal protokollerini ve birlikte çalışabilirliği tanımlar.

ISO 22734 standardı elektrolizörler için neleri belirler?

ISO 22734, bileşenler ve malzemeler için test yöntemleri de dahil olmak üzere su elektrolizi kullanan hidrojen jeneratörleri için emniyet gerekliliklerini açıklar.

Daha fazla bilgi:

ISO 22734-1: Emniyetle ilgili önemli değişiklikler

Hidrojen tesislerinde fonksiyonel emniyet

Hidrojen endüstrisinde fonksiyonel emniyet ne anlama gelir?

Fonksiyonel emniyet, risk analizinden doğrulamaya, devreye almadan bakıma kadar emniyetle ilgili kontrol sistemlerinin güvenilir etkisini tanımlar.

Hangi standartlar fonksiyonel emniyeti düzenler?

Önemli standartlar EN ISO 13849, EN IEC 62061, EN IEC 61508 ve EN IEC 61511'dir. Emniyet fonksiyonları, güvenlik bütünlük seviyeleri (SIL/PL) ve yaşam döngüsü konuları için gereklilikleri tanımlarlar.  

Güvenli basınç izleme nasıl çalışır?

 PNOZmulti 2 veya PSS 4000 gibi basınç transmitterleri ve kontrolörleri, proses değerlerini kaydeder, bunları limit değerlerle karşılaştırır ve tutarsızlık durumunda emniyetle ilgili reaksiyonları tetikler. 

Güvenli sıcaklık izlemede nelere dikkat edilmelidir?

Sıcaklık izleme, örneğin SAE J2601 uyarınca yakıt ikmali için gereklidir. Arıza emniyetli analog girişler ve sertifikalı yazılım modülleri, güvenli sıcaklık aralıklarına uygunluğu garanti eder.

Endüstriyel Güvenlik ve Manipülasyon Koruması

Hidrojen endüstrisinde Endüstriyel Güvenlik ile ne kastedilmektedir?

Endüstriyel Güvenlik, otomasyon ve kontrol sistemlerini yetkisiz erişim ve manipülasyona karşı korur. Fonksiyonel emniyetin ayrılmaz bir parçasıdır

Hangi önlemler BT/OT emniyetini artırır?

Çeşitli önlemler emniyetle ilgili sistemlere yetkisiz erişimi önler:

  • Kullanıcılar için kimlik doğrulama sistemleri ile Kimlik ve Erişim Yönetimi (I.A.M.) 
  • Giriş ve erişim yönetimi 
  • Veri ve ağ güvenlik önlemleri 
  • Güvenli uzaktan bakım
  • Bölümlenmiş ağlar

Sistemleri kullanım hatalarına ve öngörülebilir hatalı kullanımlara karşı nasıl korursunuz?

RFID tabanlı kimlik tanımlama, dizi kontrollü operatör rehberliği ve güvenli kontrol, yalnızca yetkili kişilerin emniyetle uyumlu süreçleri yürütmesini sağlar.

Hidrojen uygulamalarında emniyet fonksiyonları

Elektrolizörler için hangi emniyet fonksiyonları gereklidir?

Oksihidrojen gazı oluşumunu ve elektriksel tehlikeleri önlemek için gerilim ve akım izleme, gaz ve alev algılama ile acil durdurma sistemleri büyük önem taşır.

Buhar reformasyonu sırasında emniyet nasıl sağlanır?

ISO 16110-1 standardı EMC koruması, basınç izleme ve patlamayı önleme gibi gereklilikleri tanımlar. Brülör yönetim sistemleri proses ısısını güvenli bir şekilde kontrol eder.

Hidrojen dolum istasyonları için neler dikkate alınmalıdır?

Emniyet fonksiyonları arasında basınç ve sıcaklık izleme, sızıntı algılama, alev algılama ve acil durdurma yer alır. Yakıt ikmali, tanımlanmış koşullar altında SAE J2601'e uygun olarak gerçekleştirilir.

Yakıt hücreleri için hangi gereklilikler geçerlidir?

IEC 62282-3-100; basınçlı ekipmanlar, egzoz gazı tahliyesi ve elektrik emniyeti dahil olmak üzere sabit yakıt hücreli sistemlerin güvenliğini düzenler.

Hidrojenli içten yanmalı motorların güvenliği nasıl sağlanır?

Örneğin karışım oranının güvenli şekilde izlenmesi, sızıntı tespiti ve hidrojen içeriğinin maksimum %40 ile sınırlandırılması yoluyla.

Ayrıntılı bilgi

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan