24 Eyl 2025

ISO 22734-1: 2019 versiyonu ile karşılaştırıldığında standardın 2025 versiyonundaki emniyetle ilgili önemli değişiklikler

Standart ISO 22734-1:2025 "Su elektrolizi kullanan hidrojen jeneratörleri", Bölüm 1: Emniyet

ISO 22734 standardı, suyu hidrojen ve oksijene ayırmak için elektrokimyasal reaksiyonlar kullanan hidrojen jeneratörlerine veya elektrolizörlere yönelik gereksinimleri belirtir. Endüstriyel, ticari ve evde kullanıma uygundur ve hidrojenin bir enerji taşıyıcısı olarak emniyetli ve sürdürülebilir kullanımını destekler.

Standardın revize edilmiş 2025 versiyonuna hidrojen teknolojisinde emniyete ve teknik ilerlemeye yönelik daha bütünsel bir yaklaşım için önemli yenilikler ve geliştirmeler eklenmiştir. Endüstriyel ve ticari uygulamalarda görev alan geliştiriciler, operatörler ve emniyet görevlileri için hazırlanmıştır. 2019 sürümüne kıyasla emniyetle ilgili en önemli değişiklikler aşağıda listelenmiştir:

1. Emniyet gereksinimlerinin yapısı

Emniyet gereksinimleri kontrol teknolojisi odağından (2019'da Madde 4.5) kapsamlı bir risk yönetimi yaklaşımına (2025'te Madde 4.2) doğru ilerlemiştir. Dikkate alınacak yeni hususlar şunlardır:

  • Bileşenlerdeki kalıntı gerilim ve kalıntı yük
  • Oksijen akış hızı
  • Hidrojen veya oksijen borularındaki fazla su

2. Gaz Geçişi

Standart, ilk kez patlayıcı karışımların oluşumuna neden olabilen hidrojen-oksijen geçişinden kaynaklanan riskleri ele almaktadır. Yeni gereksinimler şunları içerir:

  • Hücre yığınında H₂ ve O₂ tarafları arasındaki basınç farkının izlenmesi
  • Minimum çalışma parametrelerinin tanımlanması (akım, sıcaklık, basınç)
  • Yeni Ek C'deki teknik yönergeler

3. Fonksiyonel Emniyet

Fonksiyonel emniyet standartlarını uygularken daha fazla seçenek:

  • IEC 61508 ve IEC 61511 (daha önceki gibi)
  • Yeni: IEC 62061 ve ISO 13849. Bu direktif, farklı endüstriyel emniyet konseptleri için daha hassas özelleştirme sağlar

4. Siber Güvenlik

2025 versiyonuyla siber güvenlik ilk kez zorunlu hale geliyor:

  • Uzaktan kontrol edilebilen sistemler ISO/IEC 27001 ile uyumlu olmalıdır
  • Üreticiler, tüm yaşam döngüsü boyunca yetkisiz erişime ve güvenlik açıklarına karşı koruyucu önlemler uygulamalıdır

 

Sonuç:

ISO 22734-1:2025, holistik emniyet ve sistem bütünlüğü için atılan önemli bir adımı temsil eder. Modern elektrolizörlerin geliştirilmesi ve işletilmesi için açık teknik yönergeler sunar ve emniyetli bir hidrojen ekonomisi elde etmek için temeli güçlendirir.

 

Hidrojen endüstrisinde Pilz çözümleri hakkında daha fazla bilgi:

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan
Hidrojen yakıt ikmal istasyonu
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
Bu makale yardımcı oldu mu?