Makinenin emniyetli mekanik tasarımı hakkında ilkeler

Makinenin emniyetli mekanik tasarımı hakkında ilkeler

Emniyetli tasarım için beş adım

Makine Direktifi Ek1, emniyetle ilgili makine tasarlamanın temeli olarak beş adım tanımlar:

1. Makinenin sınırlarının tanımlanması. Buna amaçlanan kullanım ve öngürülebilecek amacı dışında kullanım dahildir.

2. Makine ve ilgili tehlikeli durumlar nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikelerin belirlenmesi.

3. Muhtemel yaralanma ya da sağlık hasarının ciddiyetini ve meydana gelme olasılığını göz önünde bulundurarak risklerin tahmin edilmesi.

4. Bu direktifin hedefleri kapsamında, risk azaltmasının gerekli olup olmadığını göz önünde bulundurarak risklerin değerlendirilmesi.

5. Bölüm 1.1.2(b)'de belirtilen öncelik sırasına göre koruyucu önlemler alarak bu tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da ilgili risklerin azaltılması.

Emniyetli makine tasarımı hakkındaki direktif kimi ilgilendiriyor?

Makine Direktifi kapsamında, makineyle ilgili tüm tehlikeleri saptamak üzere makine üreticisinin risk değerlendirmesi gerçekleştirmesi gerekir. Ardından bu değerlendirmeyi göz önünde bulundurarak makineyi tasarlar ve üretir.

Bu gereksinim ayrıca, Makine Direktifi kapsamında üretici yerine geçebilen operatörler için de geçerlidir. Bu duruma örnek olarak, makinelerin birbirine bağlandığı yerler ya da sürümü yükseltilen ve süreç içinde önemli derecede modifiye edilen makineler verilebilir.

 

EN ISO 12100 uyarınca risk değerlendirme ve risk azaltımı

EN ISO 12100 risk değerlendirmesi için yöntemleri açıklar. Risk değerlendirmesi risk analizi ve risk değerlendirmesinden oluşur.

Standart Başlık

EN ISO 12100

Makine emniyeti
Genel tasarım ilkeleri. Risk değerlendirmesi ve risk azaltması

 

Daha fazla bilgi:

İngilizce Emniyet Özeti makine emniyeti hakkında bilgi sunar.

Emniyet Özeti
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan