İkincil paketlemede otomasyon çözümleri

İkincil paketleme için kartonlama

İkincil paketlemedeki ana uygulama olan birincil paketlemenin kartonlanmasından önce, içeri ve dışarı nakliye için gereken konveyör lojistiği de korunmalıdır. Emniyet otomasyonuna yönelik dinamik, verimli ve esnek çözümler, rekabet edebilmek için gereklidir.

Tesislerdeki kapakların ve kanatçıkların tam olarak açılması gerektiği anda, yüksek sıcaklıklarla (örneğin, streç film sarma sırasında meydana gelenler gibi) temastan kaçınmak için korunması gereken başka kanatçıklar vardır. Ürün bağlantısı ve emniyet sensörleri ile kontrol teknolojisinin esnek seri bağlantısı yalnızca operatörler için maksimum emniyet sağlamakla kalmaz, aynı zamanda paketleme makinesinin verimliliğini de garanti eder.

Emniyet sensörleri, emniyetli küçük kontrolörler veya çalışma modu seçme anahtarları söz konusu olduğunda, ikincil paketleme için emniyet otomasyonu çözümleri sunuyoruz. Yüksek düzeyde müşteri odaklılığımıza ve standartlarla ilgili uzman bilgimize güvenebilirsiniz. İhtiyaçlarınız konusunda size destek olmaktan mutluluk duyarız.

Karton dikici üzerindeki emniyeti arttırma

Karton haznesinde optik algılama veya karton dikicilerde karton besleme ile, PL d / SIL 2 için TÜV SÜD sertifikalı çözüm operatörün boş malzeme besleme açıklığından makinenin içine uzanıp kendisini yaralamasını önler. Haznede yeterli paketleme varken ağzı kapatılır ve paketleme tesisi çalışırken tehlikeli bölgeye ulaşmak imkansızdır. Sonuç olarak, paketleme doğal koruma görevi görür ve hareketli koruyucuyu korur. Haznedeki kartonların sayısı tanımlanan minimum değere ulaştığında veya bu sayının altına düştüğünde, bu durum emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2 veya modüler emniyet röleleri myPNOZ üzerinden çıkışları kapatan iki optik sensör tarafından algılanır. Paketleme tekrar yerine yerleştirilene kadar makine durma modundadır.

Optik sensörlerin ve emniyet kontrolörünün kombinasyonu, paketleme endüstrisindeki şirketlere, karton beslemesini emniyetli şekilde izleme söz konusu olduğunda otomatik bir çözüm sunar. Emniyet devresi konfigürasyon yazılımı kullanılarak oluşturulacaksa PNOZmulti 2 ile otomatik hale getirirsiniz. myPNOZ modüler emniyet röleleri, donanım sekansı ile konfigüre edilir. Sizin için doğru çözüm konusunda size önerilerde bulunmaktan mutluluk duyacağız.

Avantajlarınız:

  • Paketleme sırasında daha yüksek üretkenlik ve maliyet tasarrufu: Paketleme doğal koruma sağlar; çitlere veya benzeri uygulamalara gerek yoktur
  • Personel için daha fazla emniyet: TÜV SÜD tarafından onaylanan optik sensörlerle birlikte emniyetli kontrol teknolojisinin kullanılmasıyla kaza riskini en aza indirin
  • Mevcut paketleme tesislerine kolayca entegre edilebilir; yenileme mümkün
  • Kompakt sensör muhafazası ve karton haznesi yanına veya üstüne bireysel kurulum seçenekleri sayesinde minimum alan gereksinimi
  • Formatlar verimli şekilde değiştirilebilir
  • EN 415'e uygun paketleme makineleri uygulamalarını kapsar

Uygulama örnekleri:

Örnek uygulama: Çözüm kaza riskini önler
  • PL d/SIL 2 için TÜV SÜD sertifikalı çözüm: Personel için daha fazla emniyet, en aza indirilmiş kaza riski.
Örnek uygulama: Makinede tehlike olmaz
  • Haznede yeterli karton var: Tehlike yok!
Örnek uygulama: Duran makine
  • Makine, tekrar yeterli karton yerleştirilene kadar durdurma modundadır.

Hızlı arıza teşhisi ve yüksek tesis kullanılabilirliği

Akıllı, ağ bağlantılı üretim süreçleri, paketleme makinenizin üretkenliğini önemli ölçüde artırabilir. Ancak, bu yalnızca çok çeşitli veriler otomatik olarak kullanılabilir olduğunda mümkündür. Arıza teşhisi çözümümüz Safety Device Diagnostics ile bireysel seri numaraları, sürüm durumu, mevcut durumlar ve hata durumları gibi arıza teşhisi verilerini kaydedebilirsiniz. Mümkün olan en hızlı arıza tespiti, kısa durma süreleri sağlar.

Ardından arıza teşhisi verilerinizi, örneğin streç shrink sarma yapılırken kestirimci bakım için kullanabilirsiniz.

Uygulama: Film şrink sarıcı

Robot hücresi için emniyet

Robot hücresinin korunması

Profinet/Profisafe arayüzüne sahip I/O modülü PDP67 PN, kontrol kabini için yer olmadığında, kapalı bir alanda emniyeti sağlar, örneğin robot hücresinde. IP67 koruma tipi ve sağlam çinko muhafazası sayesinde kontrol dolabı dışında kullanım için idealdir. -30°C - 70°C arasındaki sıcaklıklarda bile, sensör ve aktüatör verilerini üst düzey kontrolöre güvenilir şekilde iletir!

Sonuç olarak, çalışanınız makineye erişir erişmez robotun emniyetli duruma geçmesi garanti edilir.

Paketleme teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan