Emniyet kapısı çözümü flapelerin kapalı kalmasını sağlıyor

Temel çerçeve koşullarından bazıları teslimat tarihinden kısa bir süre önce değişti; bu nedenle yatay karıştırıcıya ilişkin emniyet konseptinin mümkün olduğunca çabuk uyarlanması gerekiyordu. Birkaç gün içinde Pilz, yeni gereksinimleri karşılayan emniyet kapısı sistemi PSENmlock'u çözüme dahil etmek için özel amaçlı makine üreticisi Herbst ile birlikte çalışmaya başladı.

Birkaç gün içinde bağımsız emniyet çözümü

Montaj konumlarından birinin değişmesi sonucunda, yatay hayvan yemi karıştırıcısına ilişkin mevcut emniyet konsepti bir anda etkisiz hale geldi ve bu durum, tesisin zamanında teslim edilmesine engel olma potansiyeli taşıyordu. Herbst, karıştırıcı üzerindeki flapeleri koruyacak bir alternatif geliştirmek için Pilz ile yakın iş birliği içinde çalıştı ve bu çalışma sonucunda, emniyetli koruma kilidi ile emniyetli ara kilidi tek bir cihazda birleştiren emniyet kapısı sistemi PSENmlock’ta karar kılınarak hızlı bir şekilde uygun bir çözüm bulundu.
Bu emniyet kapısı sistemine esnek bir şekilde monte edilmiş mekanik aktüatör, sarkan kapılarda bile yüksek toleranslı dengeleme sağlıyor. Dahası, güvenli emniyet kapısı sisteminin kapanma toleransı, mekanik bir sisteme kıyasla 10 milimetre daha artırıldı. Dolayısıyla artık, servis ve temizleme flapelerinin çok erken açılması halinde fazla çalışan karıştırıcıdan kaynaklanan yaralanma riski yoktur. Yatay karıştırıcı müşteriye tam zamanında teslim edildi.

Bu müşteri çözümünün avantajları:

  • Ayrıca PSENmlock, bazı alışılmadık montaj konumlarına dahil edilebilecek kadar esnektir ve bu da onu özel amaçlı makineler için ideal kılar
  • Uygulama sağlam bir çözüm gerektiriyor: PSENmlock mekanik olarak sağlam olduğu için uzun hizmet ömrü ve sağlam bir gövdeyle bu noktada iyi bir performans sergiliyor
  • PL e / SIL 3'e kadar emniyetli koruma kilidi ve emniyetli ara kilit tek bir ürün içinde

Gelişmiş bir kilitleme mekanizmasıyla bağlantılı montaj dahil olmak üzere, görevin tanımı ve PSENmlock'un teslim edilmesinden son uygulamaya kadar iş ortaklığına dayalı hedef odaklı bir çalışma! Pilz'den aldığımız destek örnek gösterilebilecek nitelikteydi!

Stephan Schöning, Proje Müdürü Herbst Maschinentechnik GmbH

Herbst hakkında

Herbst Maschinentechnik GmbH

Herbst Maschinentechnik GmbH; karıştırma ve çalkalama teknolojisi, özel olarak üretilmiş ve özel amaçlı makineler, proses kontrollü makineler, tesis inşası, yükleme ve boşaltma teknolojisi ve metal levha işleme alanlarında makine ve çözümler sunmaktadır.
30 personeli ile Herbst, müşterilerin belirtimlerine uygun sistemler üretmekte ve deneme amacıyla kendi test olanaklarını sağlamaktadır.

Uygulamadaki ürünümüz:
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan