PSENopt II emniyetli ışık perdesiyle emniyetli işlemler

Pilz’in ürettiği yeni nesil elektronik hassasiyete sahip koruma ekipmanı PSENopt II ile Avusturyalı SRW Automation & Services GmbH şirketi, robot uygulamaları, döner tabla sistemleri, içeri ve dışarı besleme işlemleri gibi bir dizi otomasyon ve emniyet işlevine çözüm sağlıyor. Emniyetli ışık perdesinin kullanımı için en önemli faktör, son derece sağlam olması ve hızlı tepki süreleriydi. Ayrıca sağladığı başka bir avantaj daha vardı: Tip 3 ışık perdeleri gerekiyordu ve Pilz bunları portföyünde bulunduran tek şirket.

Mümkün olan en yüksek esnekliğe sahip hızlı tepki veren emniyet çözümü

Kutulama makinesi üzerinde emniyetli ışık perdesi

SRW, iki farklı tesiste Pilz'in bariyersiz bir emniyet çözümünü tercih etti: PSENopt II ışık perdeleri, konveyör teknolojisi ile beslenen kartonları kaldıran ve daha sonra bir robot ile nakliye konteynerlerine istifleyen bir karton dolum istasyonunda sürecin emniyetli olmasını sağlıyor. Üretim sürecini aksatmadan esnek yükleme ve boşaltma yapma imkanı tanıyorlar. PSENopt II ayrıca, elemanların ilk önce konumlandırıldıkları ve daha sonra baskı devre kartına basıldığı bir montaj hücresinde de kullanılıyor. Burada entegre 6 eksenli robot, servo pres ve/veya hareketli yuvarlak tabladan kaynaklanan tehlikelerin önlenmesini sağlıyorlar.

Her iki SRW uygulaması için de PSENopt II’nin içeri/dışarı besleme ve elleçlemede maksimum esneklik gereksinimlerini karşılaması eşit derecede belirleyici oldu. Ayrıca, ekonomik bir çözüm bulma zorunluluğu da vardı: Işık perdeleri Tip 3 ile bu zorunluluğu da karşılıyor. SRW için kullanıcı dostu arıza teşhisi ve bakım özelliklerinin yer aldığı eksiksiz bir emniyet çözümü almak genel anlamda çok önemliydi.

Robot hücre üzerinde emniyetli ışık perdesi

“Kategori 3 gerekliliklerini karşılayan, hızlı ve basit montajlı, kurulum ve devreye alma aşamasını kısaltan ve hemen hemen tüm işlerimize uygun tek ışık perdesi olduğu için Pilz’in yeni PSENopt II ışık perdelerini seçtik.”

Andreas Stummer, SRW Automation & Service GmbH Teknik Satış ve Proje Yönetimi Müdürü

Çözümün avantajları ve faydaları:

Kutulama makinesi dolum istasyonunda emniyetli ışık perdesi
  • Tip 3 emniyetli ışık perdeleri sayesinde PL (d) uygulamalarının hayata geçirilmesi kolaydır
  • Özellikle dayanıklı olup darbe, çarpışma ve titreşimden (50 g’ye kadar) etkilenmez
  • Her iki uygulama için basit kurulum
  • Oldukça hızlı tepki süreleri

SRW Automation & Service GmbH Hakkında

Avusturyalı sistem entegratörü, karmaşık robot teknolojisi, birbirine bağlı çalışan makineler ve özel amaçlı makineler alanında yenilikçi anahtar teslim çözümler sunuyor. Şirket, müşterinin ihtiyaçlarına göre kontrol sistemleri ve tesisler tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyor. SRW’nin özel uzmanlığı planlama, entegrasyon ve farklı elemanların birbiriyle bağlanması alanlarında öne çıkıyor.

SRW Automation & Service GmbH Logosu

Uygulamadaki ürün:

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan